Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Touchscreen Intercom Stations for Outdoor Areas 搭載 COMMEND

Commendは、インターコムとセキュリティ通信ソリューションの世界的リーダーです。同社は50年以上にわたり、重要なインフラ、建物、医療、輸送、産業、物流で使用される、音声、ビデオ、アクセス制御用の革新的なシステムを開発してきました。

80か国以上に25,000台以上のシステムが設置されているCommendは、Trustedの略です。コミュニケーション。常に。:最高の音声品質、サイバーセキュリティ、信頼性、既存のITおよびセキュリティ環境へのシームレスな統合を実現します。

なぜでしょうか 屋外エリア向けの信頼性の高いタッチスクリーン通信。

Commendの屋外タッチスクリーンインターホンステーションは、要求の厳しい屋外環境でも信頼性の高い通信を提供します。IP65の耐候性を備えているので、雨や雪の中でも動作するように設計されています。柔軟な画面レイアウトにより、ドア、情報端末、緊急通報端末、コントロールデスク、社内通信に使用でき、直感的で適応性の高いコミュニケーションソリューションを提供します。

屋外のタッチスクリーンインターホンステーションを称賛してください

利点

  • 屋外での使用に耐える堅牢なIP65保護。タッチスクリーンは信頼性が高く、雨や雪の中でも操作が簡単です。
  • さまざまな画面レイアウトにより、ドア、情報端末、緊急通報端末、コントロールデスク、内部通信など、ユーザーインターフェイスをアプリケーションに合わせて正確に調整できます。
  • ステーションは、IPセキュアコネクタとともに、改ざんの試みを自動的に検出し、ネットワークやドアオープナーへのアクセスを防ぎます。
  • オプションの誘導ループアンプは、聴覚障害者や補聴器を持つ人々にクリアな音声通信を提供します。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

建物入口コミュニケーション

建物の入り口にあるCommendのタッチスクリーンインターホンステーションは、訪問者とのコミュニケーションを提供し、適切な連絡先へのアクセスをサポートします。カスタマイズ可能な画面レイアウトにより、受付、情報、緊急通報など、さまざまな要件に合わせてインターフェースを調整できます。