Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SYMPHONY CLOUD - Cloud-based Intercom System 搭載 COMMEND

Commendは、インターコムとセキュリティ通信ソリューションの世界的リーダーです。同社は50年以上にわたり、重要なインフラ、建物、医療、輸送、産業、物流で使用される、音声、ビデオ、アクセス制御用の革新的なシステムを開発してきました。<br/><br/>80か国以上に25,000台以上のシステムが設置されているCommendは、Trustedの略です。コミュニケーション。常に。:最高の音声品質、サイバーセキュリティ、信頼性、既存のITおよびセキュリティ環境へのシームレスな統合を実現します。

なぜでしょうか プライバシーとセキュリティを備えた設計上のインターコムクラウドプラットフォーム。

賛辞 Symphony Cloud Intercomは、セキュリティコミュニケーションの新時代を切り開きます。

Symphonyは、VirtuOSISとSymphony Bridgeを介してオンプレミスとクラウドデプロイメントをリンクし、モバイルクライアントとウェブクライアントに加えて、AIアシスタントのIvyも提供しています。ビデオ、センサー、アクセス制御、訪問者管理を統合して、高いスケーラビリティ、信頼性、回復力を備えた、重要なインフラのスマートで安全で効率的な運用を実現します。業務を合理化します。

利点

  • Symphony Cloudは、AIを含む現在および将来のクラウドサービスの力を活用することを明確な目的として、拡張性の高いハードウェア、強力なソフトウェア、豊富な機能に基づいて構築されたクラウドベースのソリューションプラットフォームです。Symphony Cloudは、あらゆる規模と要件に適したサービスを提供します。
  • Commendでは、コアコンピタンスとしてのサイバーセキュリティは常に非常に高い優先順位を与えられてきました。最初の製品アイデアから実装、運用サポートまで、プライバシーとセキュリティ・バイ・デザイン(PSBD)は、製品の特徴と機能の基準となるお客様への約束です。
  • IEC/ISO-27001およびIEC-62443-4-1認定開発プロセス、サイバーSecurity ボード、デバイス証明書、暗号化接続、シグナリングストリームとメディアストリーム(SIPSとSRTP)、ファームウェアとセキュリティパッチの一元管理、SAMLを使用したシングルサインオン(SSO)、年中無休のフェイルセーフセットアップ

主要な機能

ユーザー事例

ルフトハンザ航空訓練

ルフトハンザ航空訓練

訪問者と配達サービス向けのクラウドベースのコミュニケーションソリューション

実環境アプリケーション

Select...
建物

商業ビルの効率的な通信

受取人の場所に関係なく、携帯電話を使ってドアコールに応答したり、ドアのロックを解除したりできるので便利です。正面玄関、受付エリア、駐車場、宅配ベイ、チェックインポイントには、Commendの強力な屋内および屋外のインターコムステーションがあります。

FAQ