Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Connectivity Extension 搭載 Codewerk

Codewerkのビジョンは、機械製造業者とオペレーターが資産をデジタルツイン表現に簡単かつ効率的に接続できるようにすることです。エンジニアリングが大きなコスト要因となっている業界で長い歴史を持つCodewerkの経験は、MindSphereユーザーが仮想クラウド表現として資産を作成、接続、保守するのに役立ちます。

なぜでしょうか MindConnectデバイスとのシンプルな接続。

-TIA Portal OPC UAサーバーモデルのサポート
-OPC UA接続の簡略化 — 既存のタグから選択してください
-CSVスプレッドシートエンジニアリング:CSVリストごとにOPC、UA、Modbus、またはS7タグをインポートします
-データモデルの自動生成と接続情報に基づくデータポイントへのマッピング
-接続設定の自動生成とアスペクトタイプ、資産タイプ、資産インスタンスの自動生成

利点

  • マスデータエンジニアリングサポート
  • エンジニアリングの失敗が少ない
  • 時間の節約:CEの使用は、標準的なエンジニアリングアプローチと比較して4倍以上速くなります