Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Bluetooth Localisation System for CODAN infusion pumps 搭載 CODAN Medical

CODANは、60年以上の経験を持つ医療移送システムの世界的に認められたメーカーです。デンマークにルーツを持ち、5か国で生産されているCODANは、輸液療法、血圧モニタリング、輸液ポンプ技術において信頼性が高く革新的なソリューションを提供しています。当社の製品は、臨床上のニーズと医療専門家との継続的な対話に基づいて開発されています。ヨーロッパとアメリカの生産および販売チームは、ヘルスケア部門向けの効率的な製造、流通、サービスを保証します。

なぜでしょうか 病院でのBluetoothベースの資産追跡。

病院は輸液ポンプの設置に時間を浪費し、遅延やコストの原因となります。CODANのBluetoothローカリゼーションシステムは、CODANポンプにBLEを組み込んで、病院全体のリアルタイムの位置データを提供します。管理者、生物医学エンジニア、臨床スタッフに役立ち、ポイントオブケアでの資産活用、メンテナンス計画、デバイスの可用性を改善します。これにより、チームはより早く機器を見つけ、患者はより早く治療を受けることができます。Siemens Xcelerator と統合します。

患者とスタッフがいる治療室

利点

  • 運用効率の向上
    Bluetoothをリアルタイムで追跡することで、輸液ポンプの検索に無駄な時間を費やす必要がなくなります。スタッフは利用可能なデバイスを即座に見つけることができるため、ワークフローの速度が向上し、部門間の連携が向上します。病院は時間を大幅に節約でき、全体的な生産性も向上します。
  • 資産活用の向上
    輸液ポンプの場所と使用状況を継続的に可視化することで、病院は重複購入を回避し、アイドル状態の機器を減らし、在庫を最適化できます。このデータ主導の透明性は、資本支出を削減し、既存の資産を最大限に活用します。
  • 患者ケアの強化
    機能的な輸液ポンプにすぐにアクセスできるため、より迅速な治療開始と中断のない治療が可能になります。ダウンタイムの短縮と機器の遅延は、臨床応答性の向上、患者満足度の向上、治療結果の向上につながります。
  • メンテナンスとコンプライアンスの簡素化
    生物医学エンジニアは、リアルタイムのデータに基づいて機器の状態を追跡し、メンテナンスを計画できます。これにより、ポンプが最適な状態に保たれ、予定外のダウンタイムが減り、安全性と規制要件の遵守が可能になります。
  • シームレスなシステム統合
    ローカリゼーションシステムは、Siemens Xcelerator ecosystem 既存の病院のITネットワークに直接接続します。ハードウェアを追加する必要がないため、導入が簡単で、拡張性が高く、デジタル病院の変革目標に合わせることができます。

主要な機能

Case Study

湾曲したファサードのモダンな病院の建物

バーデンカントン病院でのスマートホスピタルインテグレーション

Kantonsspital Badenは、シーメンスのスマートホスピタルプラットフォームにCODANのBluetoothローカリゼーションシステムを導入して、輸液ポンプの位置をリアルタイムで把握し、病院のワークフローを改善しています。

実環境アプリケーション

Select...
医療機器のある病院の廊下

輸液ポンプの位置を瞬時に確認できます

病院は輸液ポンプを探すのに貴重な時間を費やすことが多く、治療が遅れたり、ワークフローが中断されたりします。CODAN Bluetoothローカリゼーションシステムは、リアルタイムのBLE追跡を提供するため、スタッフはデバイスを簡単に見つけることができ、検索時間を最大80%短縮し、患者ケアの効率を向上させることができます。