Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Smart Equipment Passport (SEP) 搭載 coac

coac GmbHはドイツのケルンとベルリンにあります。50人の従業員を擁し、プロセス産業、エネルギー産業、金融業界向けの人工知能と高度な分析に焦点を当てています。私たちは、業界が自社のテクノロジーに簡単にアクセスできるようにソフトウェアソリューションを実装しています。SEPでは、あらゆる機器や材料のデジタルIDを作成できるソリューションを実装しました。私たちのAIモデルは、SAP やその他のデータソースからの技術図面やデータからこれらのアイデンティティを生成することができます。すべてのマスターデータは、簡単に統合できる単一のプラットフォームに統合されています。

なぜでしょうか デジタルツインのためのAIと分析、Inspection とコスト削減。

Smart Equipment Passport (SEP) は、AIと高度な分析を活用して資産のデジタル・アイデンティティを作成するデジタルプラットフォームです。SEPは、データを集約して調和させることで、信頼できるデジタルツインを実現し、品質を向上させながら一元的な情報を提供します。2D、GPS、またはRFIDを介してIDをリンクすると、リアルタイムにアクセスできます。COMOSとSAP のシームレスな統合は、ダウンタイムの削減、コンプライアンスの確保、コラボレーションの促進に役立ちます。

ロケーションマーカー付きのマップインターフェース

利点

  • あらゆるソースシステムからの情報をSEPに統合して、信頼できる唯一のポイントを作成します。データはあらゆるビジネスプロセスで使用でき、データ品質の問題は専門家や主要ユーザーが簡単に処理できます。社内外のユーザーはいつでもデータを見たり使用したりできます。
  • 検証済みの機器と検査データを高度な分析と組み合わせることで、安全基準と規制基準への準拠が保証されます。SEPは監査の労力を軽減し、バリューチェーン全体のコンプライアンスリスクを最小限に抑えます。
  • SEPは高度な分析を使用して、メンテナンスと根本原因分析の迅速化をサポートしています。これにより、障害、ターンアラウンドタイム、手作業が最小限に抑えられ、目に見えるコスト削減が可能になります。
  • SEPは、2D、GPS、RFIDを介してデジタルIDを機器にリンクすることで、チームやパートナーにリアルタイムのデータアクセスを提供します。これにより、意思決定が加速され、コラボレーションが合理化されます。
  • SEPは分野を超えてデータ品質を向上させ、デジタルツインの信頼できる基盤を構築します。これにより、高度なシミュレーション、プロセスの最適化、長期的な資産価値が可能になります。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

デジタル機器パスポート

SEPは、検査報告書、メンテナンスログ、証明書を1つのデジタルパスポートに統合します。これにより、コンプライアンスが向上し、予知保全が可能になり、ダウンタイムが短縮され、安全で効率的な化学プラントの運営が保証されます。