Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Teamcenter Integrated Sustainability & Compliance Solution 搭載 CLEVR

CLEVR は、Siemens ディックスのソリューションを実装して製造、小売、エネルギーなどの業界にサービスを提供することで、大規模なデジタル変革を実現します。<br/>PLM、MOM/MES、ローコードテクノロジーを活用して、SAP、IBM、SSalesforce などの他のコアシステムとのシームレスな統合を実現しながら、製造の最適化とビジネスプロセスの自動化を実現しています。CLEVR は技術と業界の専門知識を結集して、業務を合理化し、効率を高め、市場の需要に合わせてデジタル化を可能にする戦略的ソリューションを提供します。

なぜでしょうか CLEVR でコンプライアンスとSustainability を管理しましょう。

CLEVR は、Siemens Teamcenter と統合された、Tec4Upowered by 包括的な持続可能性およびコンプライアンスソリューションを提供しています。このソリューションは、35を超える材料規制(REACH、RoHSなど)の遵守、サプライチェーンSustainability 可能性法(LKSg)要件の実施、CSRD持続可能性レポートの作成、CO2フットプリントの計算、製品のリサイクル可能性の評価など、製造業者や小売業者が持続可能性とエコデザイン規制を満たすのに役立ちます。法的監視、サプライヤーリスク分析、サプライヤーコミュニケーションのベストプラクティスをサポートし、最新の文書化を確保し、持続可能性への取り組みを強化します。IEC 63000のような進化する基準に適応して、利害関係者との直接の対話を促進します。複雑な構造や大規模なデータセットをリアルタイムで処理でき、透明性と使いやすさを最大限に高め、持続可能性データの収集と評価のための経済的で効果的なツールとなっています。

利点

  • 規制コンプライアンス:35種類以上の重要な規制の遵守を保証します
  • CSRDの持続可能性報告とCO2排出量の計算を簡素化します
  • リスク管理:サプライヤーと物品のリスク分析を行います
  • サプライヤー、顧客、第三者とのコミュニケーションの強化
  • リアルタイム処理:大規模なデータセットや複雑な構造を効率的に処理します
  • IEC 63000のような進化する規格への最新のコンプライアンスを維持します

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

必要条件