Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Seamless Teamcenter ERP Integration 搭載 CLEVR

CLEVR は、Siemens ディックスのソリューションを実装して製造、小売、エネルギーなどの業界にサービスを提供することで、大規模なデジタル変革を実現します。<br/>PLM、MOM/MES、ローコードテクノロジーを活用して、SAP、IBM、SSalesforce などの他のコアシステムとのシームレスな統合を実現しながら、製造の最適化とビジネスプロセスの自動化を実現しています。CLEVR は技術と業界の専門知識を結集して、業務を合理化し、効率を高め、市場の需要に合わせてデジタル化を可能にする戦略的ソリューションを提供します。

なぜでしょうか PLMとERPをシームレスに統合します。

CLEVR は、Siemens TeamcenterとERPシステムを接続する専門家による統合サービスを提供し、データ管理とプロセス最適化のための統合プラットフォームを構築します。当社の統合ソリューションは、PLMとERP間のシームレスなデータフローを保証し、可視性を高め、エラーを減らし、意思決定を改善します。クラス最高の統合ツールと方法論を活用して、お客様固有の要件に合わせてソリューションを調整します。TeamcenterをERPと統合することで、CLEVR は企業全体の効率性、一貫性、連携を高め、より良いビジネス成果を促進するのに役立ちます。

利点

  • 効率の向上:プロセスを合理化して効率を高めます。
  • 一貫性:企業全体でデータの一貫性を確保します。
  • 連携の改善:PLMとERPを連携させてより良い成果を上げます。
  • オペレーショナル・エクセレンス:業績を向上させます。
  • 最適化されたプロセス:プロセス全体の最適化を強化します。
  • 精度の向上:正確で信頼性の高いデータフローを保証します。

主要な機能