Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Mendix Portfolio and Challenge Assessment 搭載 CLEVR

CLEVR は、Siemens ディックスのソリューションを実装して製造、小売、エネルギーなどの業界にサービスを提供することで、大規模なデジタル変革を実現します。<br/>PLM、MOM/MES、ローコードテクノロジーを活用して、SAP、IBM、SSalesforce などの他のコアシステムとのシームレスな統合を実現しながら、製造の最適化とビジネスプロセスの自動化を実現しています。CLEVR は技術と業界の専門知識を結集して、業務を合理化し、効率を高め、市場の需要に合わせてデジタル化を可能にする戦略的ソリューションを提供します。

なぜでしょうか CLEVR ローコードワークショップで変化を加速させてください。

このワークショップは、インタラクティブで刺激的なセッションを通じて、さまざまな部門にわたるMendix の機会を見極めるのに役立ちます。このセッションの目的は、堅実なビジネスケースに裏打ちされたローコードソリューションで効果的に対処できるプロセス、アイデア、または課題を特定することです。CLEVR は、デジタル化への取り組みの優先順位付けとスピードアップの計画を支援します。当社の専門家はお客様のチームと協力して、ビジネス機会とローコード機会の特定、マッチング、評価を行います。私たちは、需要の高まり、迅速な拡大の必要性、変化を遅らせ、成長を妨げる可能性のある効率上の課題など、一般的な問題に取り組んでいます。DevOpsの課題やリソースの制限を克服し、ITとビジネスのより良いコラボレーションを促進することで、デジタル変革の明確なロードマップを設定するお手伝いをします。このプロセスには、目標を理解し、機会を考え出し、優先順位を付け、Mendix との適合性を評価し、組織の革新と効率を促進するための戦略的ロードマップを作成することが含まれます。

利点

  • デジタル化の加速:デジタル変革を加速します
  • 効率の向上:効率の課題に対処し、解決します
  • イノベーションドライブ:成長の新しい機会を特定します
  • リソースの最適化:DevOpsとリソースの制限を克服します
  • コラボレーションの強化:部門間のチームワークを向上させます
  • 戦略的連携:Mendixの取り組みをビジネス目標に合わせます

主要な機能