Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

CLEVR Low-code Scan 搭載 CLEVR

CLEVR は、Siemens ディックスのソリューションを実装して製造、小売、エネルギーなどの業界にサービスを提供することで、大規模なデジタル変革を実現します。<br/>PLM、MOM/MES、ローコードテクノロジーを活用して、SAP、IBM、SSalesforce などの他のコアシステムとのシームレスな統合を実現しながら、製造の最適化とビジネスプロセスの自動化を実現しています。CLEVR は技術と業界の専門知識を結集して、業務を合理化し、効率を高め、市場の需要に合わせてデジタル化を可能にする戦略的ソリューションを提供します。

なぜでしょうか Mendix のポテンシャルを最大限に活用してください。

Mendix を可能な限り最善の方法で活用していますか?Mendix endixのどの機会を追求すべきか教えてもらえますか?Mendix は戦略的目標の達成にどのように役立っていますか?MMendix dixで事業継続に取り組んでいますか?自分のMenMendix チームを作るのが理にかなっているかどうか、どうやって判断しますか?
このスキャンの目的は、現在の状態と希望する状態を特定し、組織内のMendix の拡大を成功させるためのアドバイスを提供することです。この評価は、2人のCLEVR 専門家によるインタビュー形式のインタラクティブセッションで行われます。Mendix endixのアプリを1〜3個使用していて、MenMendix の可能性をさらに探りたいお客様向けに設計されています。組織の幹部2名との2時間のディスカッションを通して、Mendix を使用してデジタル化を加速する場所を特定するお手伝いをします。結果には、わかりやすいFROM > TOステートメントを含む共有しやすい概要と、フェーズ1(1〜3か月)とフェーズ2(4〜6か月)の設定におけるセクションごとの具体的なアドバイスが記載された実用的なアドバイザリーレポートが含まれます。

ページ 1 cropped.jpg

利点

  • 利用率の向上:Mendix の効果を最大化します
  • 戦略的洞察:開始から目的までの明確なガイダンスを提供します
  • 実践的なアドバイス:段階的なアドバイザリーレポートを提供します
  • 加速するデジタル化:ローコード拡張の余地のある分野を特定します
  • 情報に基づいた意思決定:より良い戦略的計画を促進します
  • 最適化された投資:Mendixの投資が利益を生むことを保証します

主要な機能