Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Extend Teamcenter capabilities with Mendix technology 搭載 CLEVR

CLEVR は、Siemens ディックスのソリューションを実装して製造、小売、エネルギーなどの業界にサービスを提供することで、大規模なデジタル変革を実現します。<br/>PLM、MOM/MES、ローコードテクノロジーを活用して、SAP、IBM、SSalesforce などの他のコアシステムとのシームレスな統合を実現しながら、製造の最適化とビジネスプロセスの自動化を実現しています。CLEVR は技術と業界の専門知識を結集して、業務を合理化し、効率を高め、市場の需要に合わせてデジタル化を可能にする戦略的ソリューションを提供します。

なぜでしょうか Mendix でTeamcenter を強化してください。

CLEVR は、ローコード技術をリードするMendixと統合することで、Siemens Teamcenter を強化しています。この組み合わせにより、Teamcenterの機能を拡張し、独自のビジネスニーズに対応し、ユーザーエクスペリエンスを向上させるカスタマイズされたアプリケーションを迅速に開発できます。当社のソリューションにより、プロセスを自動化し、データ管理を改善し、全体的な効率を高めることができます。TeamcenterとMendix の両方におけるCLEVRの専門知識を活用して、イノベーションを促進し、ワークフローを合理化し、運用上の大きなメリットをもたらすカスタマイズされたアプリケーションを提供しています。MMendix の柔軟性と俊敏性でPLMを強化してください。

利点

  • 効率の向上:全体的な運用効率を高めます。
  • 市場投入までの時間の短縮:製品開発サイクルをスピードアップします。
  • Custom Solutions:特定のビジネス要件に対応します。
  • 柔軟性の向上:さまざまなビジネスシナリオに適応します。
  • 運用上の利点:業績の大幅な向上。

主要な機能