Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Comprehensive Teamcenter Implementation 搭載 CLEVR

CLEVR は、Siemens ディックスのソリューションを実装して製造、小売、エネルギーなどの業界にサービスを提供することで、大規模なデジタル変革を実現します。<br/>PLM、MOM/MES、ローコードテクノロジーを活用して、SAP、IBM、SSalesforce などの他のコアシステムとのシームレスな統合を実現しながら、製造の最適化とビジネスプロセスの自動化を実現しています。CLEVR は技術と業界の専門知識を結集して、業務を合理化し、効率を高め、市場の需要に合わせてデジタル化を可能にする戦略的ソリューションを提供します。

なぜでしょうか Teamcenter でPLMを最適化してください。

CLEVR はSiemens Teamcenter向けの包括的な実装サービスを提供し、PLMプロセスのシームレスな統合と最適化を保証します。私たちの専門家チームは、コラボレーションの強化、市場投入までの時間の短縮、製品ライフサイクル管理の効率の向上に重点を置いています。ベストプラクティスと業界標準を活用して、お客様固有のビジネスニーズに合わせてソリューションを調整します。確かな実績と深い専門知識を持つCLEVR は、Teamcenterの導入によって大きな価値と優れた運用を実現することを保証します。

利点

  • オペレーショナル・エクセレンス:大きな価値と効率性をもたらします。
  • 効率の向上:PLMプロセス全体の効率を高めます。
  • 戦略的連携:PLMをビジネス目標に合わせます。
  • コラボレーションの強化:チームワークとコミュニケーションが向上します。
  • 価値主導型:PLMへの投資から高い収益を保証します。

主要な機能

リソースと関連製品の詳細