Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Comprehensive PLM Training Programs 搭載 CLEVR

CLEVR は、Siemens ディックスのソリューションを実装して製造、小売、エネルギーなどの業界にサービスを提供することで、大規模なデジタル変革を実現します。<br/>PLM、MOM/MES、ローコードテクノロジーを活用して、SAP、IBM、SSalesforce などの他のコアシステムとのシームレスな統合を実現しながら、製造の最適化とビジネスプロセスの自動化を実現しています。CLEVR は技術と業界の専門知識を結集して、業務を合理化し、効率を高め、市場の需要に合わせてデジタル化を可能にする戦略的ソリューションを提供します。

なぜでしょうか 専門家によるPLMトレーニングでチームに力を与えましょう。

CLEVR は、Siemens ツールを効果的に活用するために必要なスキルを個人やチームに身に付けることを目的とした、PLM分野の包括的なトレーニングプログラムを提供しています。当社のSolid Edge有限要素解析コースでは、強度、共振、または熱力学について設計を解析できます。PLM短期集中コースでは、Siemens スチームセンターとアクティブワークスペースを使用して、Teamcenter、CAD、PLM 重要性に関する基礎知識を学びます。さらに、特定のプロジェクトニーズに合わせて、NX、Teamcenter、その他のSolid Edgeトピックに関するカスタマイズされたトレーニングも提供しています。PLMトレーニングのためにCLEVR と提携するということは、従業員のスキルアップに投資することを意味します。この戦略的投資は、個々の能力と全体的な業務効率を高め、組織内のイノベーションを促進します。当社の専門家主導のコースでは、チームが最新のツールや方法論に習熟し、会社が持続的な成功を遂げられるようにします。

利点

  • スキルの高い労働力:チームの成長に投資します
  • 業務効率:ビジネス全体の効率を高めます
  • イノベーションドライブ:組織内のイノベーションを促進します
  • 持続的な成功:長期的な成功に向けて会社を位置づけます
  • ツールの習熟度:チームが最新の方法論に習熟していることを保証します
  • プロジェクトエクセレンス:プロジェクトの成果と成功率を向上させます

主要な機能