Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Comprehensive Mendix Training Programs 搭載 CLEVR

CLEVR は、Siemens ディックスのソリューションを実装して製造、小売、エネルギーなどの業界にサービスを提供することで、大規模なデジタル変革を実現します。<br/>PLM、MOM/MES、ローコードテクノロジーを活用して、SAP、IBM、SSalesforce などの他のコアシステムとのシームレスな統合を実現しながら、製造の最適化とビジネスプロセスの自動化を実現しています。CLEVR は技術と業界の専門知識を結集して、業務を合理化し、効率を高め、市場の需要に合わせてデジタル化を可能にする戦略的ソリューションを提供します。

なぜでしょうか 専門家によるMendix トレーニングでチームに力を与えましょう。

CLEVR は、個人やチームがMendix を効果的に利用するために必要なスキルを身に付けることを目的とした、幅広いMendix トレーニングプログラムを提供しています。私たちのコースは、初級、中級、上級、専門家など、あらゆるレベルの認定資格に向けて参加者を養成します。また、RESTコネクター、UI/UXデザイン、SOAP入門、統合、ユーザーエクスペリエンス、モバイル開発など、特定のトピックに関する専門トレーニングも提供しています。Mendix のトレーニングのためにCLEVR と提携するということは、従業員のスキルアップに投資することを意味します。この戦略的投資は、個々の能力と全体的な業務効率を高め、組織内のイノベーションを促進します。当社の専門家主導のコースでは、チームが最新のツールや方法論に習熟し、会社が持続的な成功を遂げられるようにします。

利点

  • スキルの高い労働力:チームの能力を高めます。
  • 業務効率:ビジネス全体の効率を高めます。
  • イノベーションドライブ:組織内のイノベーションを促進します。
  • 持続的な成功:長期的な成功のためのポジション。
  • ツールの習熟度:チームが最新の方法に精通していることを保証します。
  • 成果の向上:プロジェクトの成功率を高めます。

主要な機能