Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Comprehensive Benefits Discovery Workshop 搭載 CLEVR

CLEVR は、Siemens ディックスのソリューションを実装して製造、小売、エネルギーなどの業界にサービスを提供することで、大規模なデジタル変革を実現します。<br/>PLM、MOM/MES、ローコードテクノロジーを活用して、SAP、IBM、SSalesforce などの他のコアシステムとのシームレスな統合を実現しながら、製造の最適化とビジネスプロセスの自動化を実現しています。CLEVR は技術と業界の専門知識を結集して、業務を合理化し、効率を高め、市場の需要に合わせてデジタル化を可能にする戦略的ソリューションを提供します。

なぜでしょうか 最大の効果を得るために戦略とプロジェクトを連携させてください。

ITプロジェクトの失敗の #1 の原因は、プロジェクトと組織の主要な戦略的優先事項との間に明確な関連性がないことです。ワークショップでは、戦略的意図からイニシアチブのメリットまで「明確な見通し」を確立することでこれに対処します。これには、組織の目標を定量化可能な用語で定義し、変革の取り組みから得られる利益を戦略的な成功要因にマッピングすることが含まれます。ワークショップにはメリットのマッピングと評価が含まれ、主なメリットの特定と実現を確実にします。福利厚生管理には、組織の目標に貢献する変革の取り組みによる改善点を特定、定量化、計画、追跡することが含まれます。
ワークショップでは、戦略的推進要因、投資目標、必要なビジネス上の変化を特定し、投資目標からソリューションへの明確な関係を確立します。利害関係者を巻き込み、コンセンサスを構築し、福利厚生管理サイクルへの取り組みを促進することで、利益の実現が成功する可能性を高めます。

利点

  • 連携プロジェクト:プロジェクトを戦略的優先事項に合わせます
  • メリットの最大化:主なメリットを確実に実現します
  • 成功率の向上:プロジェクトの成功の可能性を高めます
  • 明確な目標:明確で定量化可能な組織目標を提示します
  • 意思決定の強化:情報に基づいた意思決定を促進します
  • 持続可能な変化:長期的な利益の実現を維持します

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

必要条件