Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Advanced Manufacturing Execution Systems (MES) 搭載 CLEVR

CLEVR は、Siemens ディックスのソリューションを実装して製造、小売、エネルギーなどの業界にサービスを提供することで、大規模なデジタル変革を実現します。<br/>PLM、MOM/MES、ローコードテクノロジーを活用して、SAP、IBM、SSalesforce などの他のコアシステムとのシームレスな統合を実現しながら、製造の最適化とビジネスプロセスの自動化を実現しています。CLEVR は技術と業界の専門知識を結集して、業務を合理化し、効率を高め、市場の需要に合わせてデジタル化を可能にする戦略的ソリューションを提供します。

なぜでしょうか MESで製造を強化してください。

製造実行システム(MES)は、計画、スケジューリング、実行を結び付けて、効率、品質、コンプライアンスを向上させます。IoTやAIを含むSiemens テクノロジーを活用することで、生産をリアルタイムで可視化し、ダウンタイムを減らし、ペーパーレス製造が可能になります。CLEVRのMES専門家は、運用、リソース利用、データ主導の意思決定を最適化するためのソリューションをカスタマイズします。

MESチャレンジ

利点

  • 効率の向上:全体的な製造効率を高めます。
  • 品質の向上:製品の品質と一貫性を高めます。
  • ダウンタイムの削減:生産の中断を最小限に抑えます。
  • 正確な実行:正確なタスク実行を保証します。
  • より良い意思決定:最適な意思決定のためのデータ主導の洞察。

主要な機能

FAQ