Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Custom Data Export Solutions for TIA Portal 搭載 cjt Systemsoftware

Software 開発:ウェブ、デスクトップ、サーバーアプリケーション用にカスタマイズされたソフトウェア。
ネットワークSolutions: ITインフラストラクチャ、サーバー/クラウドソリューション、仮想化、IT監視、セキュリティ。
ITサポートとコンサルティング:ネットワークとITインフラストラクチャの包括的なサポート。
IoTとインダストリー4.0:最新テクノロジーの実装。
デジタル化戦略:構想から実施まで。
AISolutions:AIによるプロセス、意思決定、イノベーションの強化。

なぜでしょうか Custom Data Export Solutions for TIA Portal。

私たちのサービス提供は、包括的なプロジェクト分析から始まります。私たちのチームは、お客様の既存のプロジェクトを徹底的に分析して詳細な評価を行い、標準のTIA Portal エクスポートに欠けているデータを特定します。完全かつ正確なデータ転送のために対処する必要のある具体的なギャップや相違点を特定します。この分析に基づいて、必要なデータがすべて含まれていることを確認するカスタムエクスポートソリューションを開発します。これにより、EPLANや任意の他のツールなどへのスムーズな移行が容易になります。また、不足している要素をカバーするようにAutomationMLのエクスポートを強化し、包括的なデータカバレッジを確保しています。導入を確実に成功させるために、統合支援を提供します。当社の専門家がカスタムエクスポートソリューションの実装を支援し、選択したツールとシームレスに統合できるようにします。さらに、新しい輸出プロセスを効率的に使用するために、詳細な文書やtraining をお客様チームに提供します。

エクセルレーター_データ_エクスポート_CJT

利点

  • 精度:必要なすべてのデータが損失やエラーなく転送されることを保証します。
  • 効率:時間を節約し、データ処理における手作業を減らします。
  • カスタマイズ:特定のプロジェクトのニーズとツールに合わせたSolutions。

主要な機能