Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜCerberus PRO Modular (UL)?

Cerberus PRO Modular (UL) はインテリジェントな火災検知システムです。火災の兆候を早期に発見するのに役立ち、最も重要な資産を安全に保つ能力を高めます。このモジュール式防火システムは、建物の防火に電力、柔軟性、保守性を提供します。

人と財産を保護するには、高度な火災検知が必要です。Cerberus PRO Modularは、高感度の煙検知とピンポイント診断を統合することでこれを解決します。これにより、あらゆる火災に効果的かつ迅速に対応できます。

UL268規格に準拠した高感度の煙検知とピンポイント診断により、早期かつ正確な火災識別を実現します。暗号化されたリモートアクセスや組み込みのファイアウォールなど、堅牢なサイバーセキュリティの恩恵を受けて、安全なリモート管理を実現できます。クラウド接続はリアルタイムのイベントステータスを提供し、より迅速でスマートな対応を可能にします。

主なメリット

早期火災検知で安全性を高めましょう

火災の兆候をできるだけ早く検出し、インテリジェントな検出システムで効果的に対応して、リスクを最小限に抑え、資産を保護します。

緊急時のコミュニケーションを効率化しましょう

火事や天候から一括通知イベントまで、あらゆる種類の緊急事態に備えて、命を救うメッセージを放送します。居住者を導き、インシデントを効果的に管理するために、明確でタイムリーなコミュニケーションを確保してください。

安全で柔軟な運用を可能にします

クラウド接続の恩恵を受けながら、安全な運用を維持しながら、リアルタイムのイベント状況と迅速な対応が可能です。Cerberus PRO Modularは、高度な暗号化されたリモートアクセスと組み込みのファイアウォールによるサイバーセキュリティも提供します。

注目の機能