Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜCerberus PRO Compact System (UL)?

Cerberus PRO Compact Systemは、中規模から大規模の施設を保護するために設計された、スケーラブルな火災および音声システムです。その柔軟性により、ニーズに合わせて調整および拡張できる、最も信頼性が高く費用対効果の高いシステムを構築できます。このシステムは、現在のテクノロジーと下位互換性を組み合わせることで、レガシーシステムからのシームレスな移行経路を提供します。

Cerberus PRO Compactには2つのシステムオプションがあります。

  • 消防システム(FC922/FC924)
  • 音声システム付きの火災(FV922/FV924)

注目の機能