なぜCerberus PRO 50ポイント(UL)なの?
Cerberus PRO 50 Point Panel System (UL) は、小売店や小規模商業スペースに不可欠な防火対策を提供します。このインテリジェントな火災検知システムは、火災と人命の安全に関する全体的な戦略の重要な要素です。火災は、人、資産、事業継続に重大な損害を与える可能性があります。私たちのシステムは、火災の兆候をできるだけ早く検出して、すべての人を安全に保つ確率を高めます。私たちは、柔軟で費用対効果の高いシステムに革新と力を組み合わせて、お客様の施設を保護します。
このシステムは、クラスAまたはクラスBの回路で最大50台のアドレス可能なデバイスをサポートし、包括的なカバレッジを提供します。そのカスタム設計により、お客様特有の建築課題に合わせて、検出器とモジュールを簡単に配布できます。システムは、Cerberus PRO のアドバンストデバイス、スタンダードデバイス、Hシリーズデバイスで完全に互換性があります。