なぜCerberus Flex なの?
Cerberus Flex は、日常を形作る建物を保護します。柔軟で信頼できる火災安全を提供し、各プロジェクトに適切なレベルの保護を提供するように設計されています。堅牢で効率的なシステム設計と、環境要因、電気・サイバーセキュリティリスク、システム障害に対する実証済みの耐性を兼ね備えています。Cerberus Flexは、安全性、パフォーマンス、価値の適切なバランスを実現します。
Cerberus Flex は、日常を形作る建物を保護します。柔軟で信頼できる火災安全を提供し、各プロジェクトに適切なレベルの保護を提供するように設計されています。堅牢で効率的なシステム設計と、環境要因、電気・サイバーセキュリティリスク、システム障害に対する実証済みの耐性を兼ね備えています。Cerberus Flexは、安全性、パフォーマンス、価値の適切なバランスを実現します。

強力な防火パネルと非常に堅牢な火災安全装置を組み合わせることで、あらゆる規模の日常的な建物の火災安全要件に確実に対応するための強固な基盤が生まれます。

Cerberus Flexは認定されたサイバーセキュリティアーキテクチャに基づいて構築されており、さまざまな規制環境への導入をサポートするために、FMとUL-EUの両方の国際承認を受けています。

Cerberus Flexは、無駄のない機能豊富な火災安全システムを提供することで、柔軟な構成と試運転を可能にし、ハードウェアの必要性と運用の複雑さを軽減します。

Cerberus Flexは、最大200パネル、1パネルあたり20ループ、1ループあたり200台のデバイスをサポートするので、長距離にわたって信頼性の高い防火を必要とする小規模、中規模、大規模の多層ビルに最適です。

デュアルCPUアーキテクチャにより、障害が発生した場合にダウングレードアラームが通知されます。Cerberus Flexは、最大30V/mまでのEMC保護、パネルに障害が発生した場合でも継続稼働、耐腐食性のあるデバイスにより、信頼性の高い防火を実現します。

内蔵のループアイソレータはハードウェアの必要性を減らし、グラフィカルなグループベースの構成により効率的な試運転が可能になります。リアルタイム、ライン、デバイスのモニタリングを備えた直感的なHMIは、迅速な診断とシステムチェックを可能にします。