フレキシブルな防火管制パネル
Cerberus ECOコントロールパネルは、プログラム可能な入出力、極性のない配線の検出バス、自動マッピング機能を備えているため、試運転が簡単になり、コストを削減できます。
シーメンスのCerberus ECO製品は、Siemens 最高品質基準に準拠しながら、地理的市場の特定の要件を満たすように設計されています。ECOラインは、世界的に実績のある主要技術を統合し、管理可能な投資でお客様が国の法的規制や業界基準を満たすのを支援します。
Cerberus ECOはSiemens SMARTコンセプトを採用しており、設置が簡単で、メンテナンスが簡単で、手頃な価格と信頼性を提供しています。オフィスからホテル、ショッピングアーケードまで、中小規模の商業用または住宅用の建物に高性能の防火を提供します。
エネルギー効率が高く、安全で適応性の高い設計により、運用コストを低く抑えながら、さまざまな環境に対応できます。
Cerberus ECOは、ユーザーフレンドリーなデザインと明確な操作コンセプトにより、セットアップとメンテナンスが簡単で、中小企業の経営者が施設を保護するのに役立ちます。
高度な通信プロトコル、タイムリーな警報、誤警報を最小限に抑える信頼性の高い信号伝送により、迅速かつ正確な火災検知が可能です。
SMARTグラフィックディスプレイシステムを使用して、構成、監視、制御機能を1か所に統合してください。
Cerberus ECOコントロールパネルは、プログラム可能な入出力、極性のない配線の検出バス、自動マッピング機能を備えているため、試運転が簡単になり、コストを削減できます。
内蔵の16ビットCPSは、Siemens DAインテリジェントアルゴリズムで煙信号を処理します。これにより、誤警報を最小限に抑えながら火災を早期に検出します。標準モードとセンシティブモード、自動アドレス割り当てを提供します。
主要な入力/出力チャンネルを監視して、回線が開いていたり短絡したりしていないかを監視できます。マイクロプロセッサ制御の信号評価により、一貫した信頼できるシステムパフォーマンスが得られます。
詳細な情報とテクニカルサポート。
ダウンロード
データシートやパンフレットなどは Siemens ダウンロードセンター。
テクニカルサポート
テクニカルサポートが必要な場合は、お近くのSiemens 販売パートナーにお問い合わせください。