Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜCerberus DMS?

この危険管理ワークステーションは、セキュリティおよび火災安全システム用に設計されています。Cerberus DMS はカスタマイズ可能な危険管理ステーションで、建物の保護をよりスマートに、より簡単に、より効率的にします。1つのインターフェースから施設を管理・制御するための統合的なアプローチを提供します。また、Siemens Xcelerator ポートフォリオの一部として、Cerberus DMS を使用すると、お客様はデジタル変革をより簡単に、より速く、大規模に加速できます。

The Cerberus DMS V4 user interface with icons representing fire, access and more.

主な利点

柔軟性を保ちましょう

独自のカスタマイズソリューションを作成してください:フレックス、ウェブクライアント、モバイルアプリケーションを使えば、いつでもどこでもシステムにアクセスできます。さらに、複数のサーバーにわたる大規模で複雑なシステムをサポートしているため、シームレスなナビゲーションが可能です。

シームレスに統合する

私たちのオープンプラットフォームは、OPC、SNMP、BACnet、Modbus、Webサービスなど、さまざまなプロトコルと標準で動作します。複数の分野を1つのシステムに統合し、シャットダウンすることなく変更を加えたり、組み込みのセキュリティを利用したりできます。

設備を近代化してください

最新の危険管理イノベーションを利用できるように、DMS設備を近代化してください。Cerberus DMS は、MM8000変換ツール、MK8000移行、NCC移行などの簡単な近代化方法を提供します。

主要な機能