なぜCapital Wiring Integrator なの?
Capital Wiring Integratorを使用すると、ユーザーはプラットフォーム内のデバイスの場所とハーネスバンドルのレイアウトを定義できます。デバイスは手動で配置することも、設定可能なルールを使用して自動的に配置することもできます。そうすれば、自動ルールを使用して、バンドル・パスを介して正確かつ効率的に配線を配線できます。
設計を視覚化し、結果を検証します
車両全体に配線が行き渡るようにしてください
設定可能なルールで配線オブジェクト(ワイヤ、スプライスなど)の自動合成を使用して、サブシステム統合のタスクを簡素化し、配線アーキテクチャをリアルタイムで調査し、知的財産とエンジニアリングのベストプラクティスを一貫して適用できるようにします。
配線アプリケーションのプラットフォームレベルのルーティングを行います自動および手動配置機能により、強力なデバイスパッケージング機能が提供されます。車両トポロジーを2Dで表現することで、シンプルな設計を視覚化できます。
コラボレーションしてデザインを改良してください
マルチユーザーの共同設計環境を適用して、信号分離の検証と車両全体の配線を確実にしてください。インラインコネクタの挿入やスプライス位置の移動など、設計の改良機能を活用してください。
資本で時間を節約しましょうCapitalソフトウェアスイート内のシームレスな統合を活用してください。これにより、データ中心の環境、他のCapitalツールへの容易なアクセス、およびツールセット全体の共通のルックアンドフィールが提供されます。