Capital Harness Designerを選ぶべき理由
Capital Harness Designerを使用すると、エンジニアは詳細で検証済みの製造準備が整ったハーネス設計を作成できます。特定のニーズに合わせてツールを調整できます。ルールベースの共同設計マージ機能により、マルチソースの設計入力を詳細なレベルで自動的に統合できます。
正確で製造準備が整ったハーネス設計を作成してください
検証を自動化する
部品選択ルーチンを使用して、ワイヤ、マルチコア、端子、シール、キャビティプラグ、テープ、チューブ、熱収縮スリーブ、その他のハーネスコンポーネントを自動的に追加して、完全な製造部品表を作成します。
進みながらTest してください
提供されている複数の設定可能な設計ルールチェックを使用して、最終的な設計が組織の定義したベストプラクティスを満たしていることを確認してください。
材料の必要量を計算してください 自動化されたエンジニアリング機能を活用して、製造ワイヤの長さ、バンドルの直径、最適なスプライス位置、テーピング数量、ハーネスの重量、および完成した設計を説明するその他の数量を計算します。
デザインマージと協力して
機械コンピュータ支援設計(MCAD)やその他のツールによる設計変更を、ローカルで習得した設計の詳細や属性を上書きすることなく、既存のハーネス設計に継続的に統合します。「変更ポリシー」は、Capital Harness Designerが複数のソースからの設計変更にどのように対応するかを制御します。システムは設計変更の影響を自動的に評価し、その変更をハーネス設計に適用します。
グラフィカルなスタイルテンプレートとの一貫性を確保してください
設定可能なグラフィカルスタイリングテンプレートを使用して、同じデザインの複数のグラフィック表現を独自にレンダリングします。この機能を使用すると、一貫した社内標準とスタイルに準拠したリファレンスデザインを作成し、そのデザインを顧客/サプライヤー組織の必要なスタイルに合わせて(オンデマンドで)自動的に再レンダリングできます。
オプションとバリエーション(OV)で複数のハーネスを管理できます
単一の 150% 設計から複数のハーネスバリエーションを管理できます。このツールは、どのコンポーネントがどのバリアントに割り当てられているかを自動的に識別し、それぞれの製造部品表を作成します。
設計を直接変更します
Capitalのデータ中心のアーキテクチャで変更プロセスを促進します。表形式やグラフ形式の差分レポート、バージョン管理、互換性管理(ビルドリスト)など、複数の変更管理機能を使用してください。
プロジェクトとプロセス管理を定義してください
命名規則、デザインルールチェック、顧客オプション、バリエーションなどのプロジェクト規範を定義して適用します。リリース管理順序、デザインロック、ユーザー権限、コンポーネント命名などのプロセス上の制約が課せられることがあります。