Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜCapital Harness Designer Essentials ズなの?

Capital Harness Designer Essentialsソフトウェアは、ハーネスとフォームボードの図面を作成するためのグラフィカル環境を提供します。その直感的なユーザーインターフェイスにより、ハーネスの設計を簡単に作成できます。

ハーネスの設計をスピードアップし、従来の設計プロセスに見られる遅延を排除します

目標を達成するために迅速に展開してください

個別に使用することも、Capital Wiring Designer Essentials と併用することもできます。これにより、配線設計データを関連するハーネス設計にシームレスに流すことができ、労力を軽減し、エラーのリスクを最小限に抑えることができます。統合された電気的挙動と部品選択による設計自動化を使用して設計を検証します。

自信を持ってデザインしてください

配線、ハーネス、機械的なコンピュータ支援設計を統合して、再利用、データの一貫性、ドメイン間のコラボレーションを促進します。コネクタ、ワイヤ、スプライステーブルの自動生成。端子とコネクタのアドオン/ノックオフ値を含めて、ワイヤの長さを計算します。配線とハーネスの設計を統合して、ワイヤー、コネクター、スプライスをインポートします。ワイヤーの長さにバックアノテートしてください。コンポーネントとシンボルには組み込みのインテリジェントライブラリを使用してください。

レポートを自動化する部品表(BOM)やカッティングリストを含むハーネス製造レポートを自動的に生成します。

指標を監視して早期修正を図る

分析を使用して、修正に時間と費用が最もかからない設計プロセスの早い段階で問題を発見してください。

タスクを自動化する
配線の追加、端子の選択、配線テーブルの生成時に、コネクタテーブルが自動的に入力されます。

ハーネスの設計プロセスをスピードアップしてください各コネクタの端子、シール、ワイヤーを自動的に設定して選択する強力な自動部品セレクターを実装してください。アドオンやノックオフの許容量も含まれます。これにより、従来の設計プロセスに見られる問題の主な原因がなくなります。

ドキュメントをすばやく生成してくださいハーネスが完成したら、強力なレポート機能を使って製造に必要な書類を作成してください。レポートは設計図から直接自動的に生成され、迅速かつ正確な情報を得ることができます。これにより、生産リードタイムを大幅に短縮し、製造ミスを防ぐことができます。

フォームボードのレイアウトを柔軟に選択してくださいハーネスとフォームボードの設計には、迅速なグラフィカルレイアウトとエンジニアリングを採用しています。フォームボードレイアウト機能を使用して、ハーネスをノンスケールまたはフルサイズで描画します。

収益を向上させてください

ツールを既存のプロセスや環境に簡単に導入できます。通常、投資収益率は12か月以内に達成されます。



必要に応じて簡単に拡張できます
を活用してください Capital Essentials スイートは、迅速な導入と簡単な設置を実現するように設計されており、強力な機能を使用して劇的なROIを達成します。設計ツールとハーネスツールを個別に使用するか、一緒に導入してください。配線設計データを関連するハーネス設計にシームレスに流すことができるため、労力が軽減され、エラーのリスクが最小限に抑えられます。必要に応じて、ユーザーはCapitalソフトウェアスイート全体へのシームレスなアップグレードを採用できます。

もっと詳しく知る