Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜCapital Harness Costing LD なのですか?

CCapital Harness Costing LD は、コスト計算の範囲内で、以前のプロセスからKBLまたはHCV形式でハーネスデータを取得し、各ハーネスオブジェクトを正しい労働時間と使用された材料の量でインポートして充実させます。

正確なコスト計算を作成してください

顧客ロジックを転送してくださいアセンブリ情報(計画時間など)に関する顧客固有のビジネスロジックを柔軟に定義して転送できます。

労働と時間のパターンを計算します

構造化された階層的な労働時間パターンを包括的かつ簡単に定義してください。スプレッドシートに基づくカタログからのインポートは、リクエストに応じて設定できます。

計算を定義してください

顧客固有の計算ロジックをサーバー上で作成して管理し、必要に応じてアクセスできるようにします。価格は、製造システムや工場の場所、時間と材料の結果、為替レート、および結果として生じるコンポーネントのコストに基づいて計算および評価できます。

見積もりのあらゆる段階でサポートを受けてください計算プロセスの各段階で、作成した結果を分析、検証、またはさまざまな出力形式にエクスポートします。

資本で成功するCapital Harness Costing LD は、Capital Harness Designer LD によって補完され、 Capital Harness Analyzer ツール。

Capital Harness Costing LD とは何ですか?

CCapital Harness Costing LD は、組み立て作業時間、材料数量、ハーネス図面のコストと価格をKBL/HCVファイル形式で計算するアプリケーションです。結果は明確に整理され、よく構成されており、各ハーネスエンティティのすべての作業ステップまでさかのぼることができます。