Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Capital Harness Analyzerを選ぶべき理由

Capital Harness Analyzerを使用すると、グラフィックコンテンツの表示と検索、柔軟なレポート作成、データ準備が可能になります。デザイン・ルール・チェック(DRC)で、配線システムの開発プロセス全体を仮想的にチェックできます。

完成したワイヤーハーネスのデザインを表示して分析します

柔軟なデザインショートカットで時間を節約できます2Dや3Dデータを含む、KBLまたはVECに基づく電気設計全体の表示と解析を可能にします。各表現はハイパーリンクで相互に接続されています。

機能を拡張してください
マクロ付き

会社の知的財産のルールとプロセスを実装するためのマクロプロシージャを作成して、標準機能を拡張してください。これらのプログラミング言語で利用できるルーチンは、Capital Harness Analyzerですでに提供されている機能を拡張して、反復作業を減らします。

多彩な回路図を作成してください

選択した機能モジュールのコネクタ端やバンドル直径の計算などの変数に基づいて、動的回路図を作成します。構成、アセンブリグループの定義を本番環境で使用したり、デルタ情報を使用して異なるバージョンを比較したりします

変更管理に頼ってください
レッドラインやバンドル保護の簡単な変更は、元の文書を操作することなく、Capital Harness Designer LD に返されます。

必要なファイルをエクスポートしてくださいさまざまな作業段階のデータをPDF、部品表、またはExcel文書としてエクスポートします。データは常に選択したオブジェクトに合わせて動的です。

資本で成功する

Capital Harness Analyzer は、Capital Harness Designer LD によって補完され、 Capital Harness Costing LD ツール。

Capital Harness Analyzerとは何か

Capital Harness Analyzerを使用すると、KBLを含む確立された業界フォーマットに基づいて、技術的な車両データを視覚化および分析できます。ナビゲーションは簡単で、2Dと3Dのプレゼンテーションをシームレスに表示できます。柔軟な設計ショートカットを使用すると、電気設計全体を表示して分析できます。