Capital Wiring Designer Essentialsを選ぶべき理由
Capital Wiring Designer Essentials ソフトウェアは、配線図を作成するためのグラフィカル環境を提供します。直感的なユーザーインターフェイスと電気的にインテリジェントなシンボルにより、電気設計の完全なオーサリングが簡単になります。内蔵の電気知能は多くの設計タスクを自動化します。
統合された電気的挙動と自動化を使用して設計を検証します
シミュレーションから設計までの時間を短縮シミュレーションを使用して、設計の作成時に設計を確認および検証します。設計プロセスの早い段階で、より早く、エラーを排除します。
自信を持ってデザインしてください
当社の合理的でありながらフル機能のツールを使用すると、自信を持ってデザインできます。カスタマイズ可能な描画スタイルと、コンポーネント、シンボル、シミュレーションモデル用の組み込みのインテリジェントライブラリをお楽しみください。お使いのMCADシステムと統合して、3Dハーネスルーティングとワイヤ長のバックアノテーションを行います。
レポートと文書化を自動化します設計に使用されているワイヤ、コネクタ、デバイスのレポートを自動的に生成します。ダイアグラムデバイスとワイヤーインデックステーブル。図面にフルシートとゾーンリファレンスを追加し、変更を加えると自動的に更新します。
指標を監視して早期修正を図る
分析を使用して、修正に時間と費用が最もかからない設計プロセスの早い段階で問題を発見してください。
エラーを防ぎ、時間を節約しましょう 日常的な作業を排除し、自動化を活用して複数シートの部品や配線を相互参照できます。直感的で生産的な回路設計とハーネス開発環境により、採用が簡単になります。
収益を向上させてください
ツールを既存のプロセスや環境に簡単に導入できます。通常、投資収益率(ROI)は12か月以内に達成されます。
必要に応じて簡単に拡張できますを活用してください Capital Essentials スイートは、迅速な導入と簡単な設置を実現するように設計されており、強力な機能を使用して劇的なROIを達成します。設計ツールとハーネスツールを個別に使用するか、一緒に導入してください。配線設計データを関連するハーネス設計にシームレスに流すことができるため、労力が軽減され、エラーのリスクが最小限に抑えられます。必要に応じて、ユーザーはCapitalソフトウェアスイート全体へのシームレスなアップグレードを採用できます。