なぜCapital Systems Integrator なの?
Capital Systems Integratorは、一般的なサブシステムの信号接続を物理トポロジーと自動的に統合して、完全に詳細な車両配線設計を生成します。これにより、システム統合作業の大部分が不要になり、時間を節約し、品質を向上させます。
ルール主導型の配線合成を採用してください
車両のE/Eアーキテクチャを最適化して、コストと重量を最小限に抑えます今日の高度で高度に接続された複雑な車両の電気電子(E/E)アーキテクチャを開発してください。自動と手動の配置機能を採用して、強力なデバイスパッケージ機能を提供します。
プラットフォームの物理アーキテクチャを分析します
設定可能なルールを使用して配線オブジェクトを自動合成することで、サブシステム統合のタスクを簡素化します。これにより、リアルタイムの配線アーキテクチャ研究が可能になり、知的財産とエンジニアリングのベストプラクティスを一貫して適用できるようになります。
品質を促進します
インラインコネクタの挿入やスプライス位置の移動など、ユーザーがアクセスできる設計改良機能を活用して、設計の品質を大幅に向上させてください。
資本で時間を節約しましょう
Capitalソフトウェアスイート内でのシームレスな統合により、他のCapitalツールに簡単にアクセスでき、データ中心の環境が実現します。