Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Capital Systems Architectを選ぶ理由

Capital Systems Architectは、E/Eアーキテクチャ設計の分析と機能割り当ての最適化に使用できる、習得しやすいシステムモデリングツールです。これにより、機能や信号を迅速に再配布し、詳細な設計ツールに供給するための構成による修正出力を生成できます。

機能モデルを論理的なプラットフォームに統合して展開します

機能モデルをマルチドメイン情報と統合します
機能モデルを、構成が豊富なマルチドメイン情報と統合します。モデルは、下流のドメイン固有のツールの検証済みの実装提案を提供することを目的として、電気工学プラットフォームのコンテキストで展開されます。

機能と信号をリソースとキャリアに割り当てます
ルール主導のロジックを使用して、機能や信号をリソースやキャリアに自動または手動で割り当てます。ユーザー定義のルールと制約を適用して、構成に従って修正された論理的および物理的なコンテンツを制御および生成します。

品質を向上させてください
組み込みのデザインルールチェック(DRC)を使用して設計意図を検証します。

ターゲットを確認して
迅速なイテレーションによって建築段階で目標を達成できることを確認し、生産設計へのシームレスな流れを可能にします。ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、電気設計の下流向けの実装提案を簡単に生成できます。

詳細はこちら