Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜCapital Software Developer with IBM Rhapsody のですか?

Capital Software Developer with IBM Rhapsody、オープン性、適応性、標準コンプライアンス、自動化を推進しています。構成可能なアーキテクチャレイヤーによる共同クロスドメインアーキテクチャをサポートし、データと要件のトレーサビリティをサポートし、早期に再利用可能なモデルベースのテストを促進します。

イテレーションの自動化によるソフトウェアの再利用と品質の向上

Capital Software Developer with IBM Rhapsody は、マルチドメイン・システム・エンジニアリングからソフトウェア・アーキテクチャへの移行を自動化することで、エンジニアの成功を支援します。これらの要件とユースケースをアクティビティ図、シーケンス図、ステートマシン図などの動作に結び付けることで、利害関係者の要件を検証します。ユーザーは、パネルからインタラクティブに、また再利用可能なテストケースに基づいて自動的に動作をシミュレートできます。繰り返しの多いインターフェース定義ではなく、価値の差別化に焦点を当ててください。拡張可能なモデルからモデルへの変革フレームワークにより、ソースプロファイルとターゲットプロファイルの任意のペア間での企業固有の自動化が可能になります。

SysMLからE/Eアーキテクチャへの移行にかかる時間を節約できます

  • Capital E/Eアーキテクチャへのシームレスな流れ
  • 専用ブリッジを介してE/E機能をCapitalに流します

ソフトウェア定義車両を定義してください

  • AUTOSARクラシック、アダプティブ、非AUTOSARソフトウェアを含む車載ソフトウェアアーキテクチャに対応
  • 実装契約を生成しますランタイム環境(RTE)

ブーストコードの品質

  • UMLモデルを使用してソフトウェアを開発します
  • C、C++、Java用のプロダクション品質のコードを生成してください
  • AUTOSARクラシックおよびアダプティブAPIs に準拠した量産コードを生成してください

初期のモデルベースのテストで品質を向上させてください

  • マルチドメインシステムレベルでテストを開始してください
  • シーケンス図とステートチャートに基づいて、わかりやすいモデルベースの方法でテストを定義してください
  • テスト環境、別名テストハーネスを自動的に生成します

すぐに統合できる組み込みソフトウェア

  • AUTOSAR標準に従って開発された組み込みソフトウェアは、キャピタル・エンベデッドAUTOSAR Classicに統合する準備ができています
  • 前に定義したモデルベースのテストは、Capital Embedded Virtualizerの一部として利用可能な仮想ECUプラットフォームで直接使用できます

オープンスタンダードによるベンダーロックインを回避してください

  • OMG システムモデリング言語 (SysML)
  • OMG 統一モデリング言語(UML)
  • ああ、UMLテストプロファイル(UTP)
  • リナックス
  • OSLCに基づくオープンデジタルスレッドのサポート
  • AUTOSAR ClassicプラットフォームとAdaptiveプラットフォーム用の設計アプリケーションソフトウェア

もっと詳しく知る