なぜCapital Network Designer なのか?
私たちは、Capital Network Designerの統合により、ネットワーク、アーキテクチャ、ソフトウェア、電気システムの設計を1つの包括的なecosystem システムの下に置いています。この包括的なスイートは、ネットワークの設計、タイミング分析、電子制御ユニット(ECU)定義の生成のためのツールを提供します。
ジェネレーティブ・ネットワーク設計による最適化と検証
1つのデザインで膨大な数のバリアントを管理できます
車載ネットワークの設計や、OEMからティア1サプライヤーに送信されるECU定義の作成には、高度な設計自動化機能を備えた必須ツールを使用してください。
開発コストとリスクを軽減します
高度なタイミング分析により、一貫性と納品を保証します。
ネットワークとソフトウェアコンポーネントのアーキテクチャを統合します一貫性のある完全なECU抽出を簡単に生成できます。
デザインチームに力を与える
分散したチーム全体でリアルタイムのシステム設計を制御します。Capital Network Designerは、CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、イーサネット(SOME/IP、TCP、UDP、DoIP、DDS)など、すべての主要な自動車ネットワーク標準プロトコルの設計を完全にサポートしています。