なぜCapital Harness Process Designer なの?
Capital Harness Process Designerを使用すると、コスト計算およびプロセスプランニングのエンジニアは、Capitalが作成したハーネス設計から、ハーネスの製造プロセスやタスク、コスト、製造時間などを迅速かつ正確に合成できます。
ワイヤーハーネスの製造プロセス、材料、コストを合成
部品表(BOM)などを生成してください
複数のシナリオのコストを含む、マルチレベルの構造化されたBOMと製造表(BOP)を自動的に生成します。階層構造化された工程表モデリングには、労働時間、材料費、設備の計算を含めることができます。操作、操作シーケンス、タスク、工場モデルは高度に設定可能なため、プロセスシナリオの分析と比較につながります。
製造プロセスのdigital twin を体験してください
製造プロセスモデリングを実現段階向けに最適化します。製品と製造プロセスのツインを活用した正確なコスト見積もりを含めてください。人件費、資材、仕掛品(WIP)の陳腐化および設備への影響評価を迅速に変更してください。見積もりから生産までのサイクルタイムを短縮します。
デジタル化された製造プロセスモデルを自動的に作成します
製造エンジニアは、製造プロセスのバランシングと最適化を含むデジタル化された製造プロセスモデルを作成できます。「もしも」のシナリオを作成し、製造プロセス計画やコスト見積もり作業におけるベストプラクティスの手法を検証してください。
原価計算を改善してください
コストエンジニアは、人件費、材料費、資源を対象に、自動で正確かつ迅速にハーネスコスト計算を行うことができます。