Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜCapital Embedded Virtualizer AR Classic の?

CCapital Embedded Virtualizer AR Classic では、ECUがシミュレートされているので、詳細な分析のための独自の邪魔にならないトレースでソフトウェアテストを制御できます。このツールは、業界標準のツールインターフェースもサポートしています。

当社のシミュレーションおよび実行環境で自動車組み込みソフトウェアを開発します

仮想ハードウェアでソフトウェア検証を行います 物理ECU用に生成されたECUソフトウェアを使用して、機能的なデジタルツインを作成します。デジタルツインに必要な忠実度によっては、物理ECUのマイクロコントローラー・アブストラクション・レイヤー(MCAL)を、仮想プラットフォーム用に生成されたMCALに置き換えることができます。これにより、ECUのデジタルツインを、ファンクショナル・モックアップ・インターフェース(FMI)規格と既存の通信モデリング技術に基づく仮想環境に接続できます。

車載組み込みソフトウェアの統合、テスト、分析 ソフトウェアの品質を向上させ、開発プロセスの早い段階で実装上の問題を発見して、生産開始に影響を与えないようにします。エンジニアは、ECUハードウェアや共有テスト機器にアクセスしなくても、PC上でソフトウェアの統合とテストを行うことができます。ECUをシミュレートできるので、制御可能で独自の方法でソフトウェアテストを実行して、詳細な分析を行うことができます。業界標準のツールインターフェースがサポートされています。これにより、開発者は実際のECUハードウェアが入手可能であれば、ソフトウェアの検証に使用するのと同じテストやモデルを使用できます。

バーチャルECUを活用してください プロセッサ、メモリ、入出力(I/O)周辺機器を含むターゲットECUハードウェアのシミュレーションモデルであるCapital Embedded Virtualizer AR Classic Virtual ECUにアクセスしてください。当社のソフトウェアは、仮想ECUに移植されて汎用仮想ECUで利用することも、特定のモデルに合わせて移植して環境に統合することで、すぐに使用できるAUTOSAR準拠の実行プラットフォームを提供することもできます。

実際のECUソフトウェアを実行してください 実際のAUTOSARアプリケーションソフトウェアを統合してテストできるので、当社のソフトウェアの違いを体験してください。この製品には、AUTOSARの基本ソフトウェアと関連する構成および生成ツールが含まれており、開発者は生産車両に搭載するものを直接テストできます。

AUTOSARのコンテキストでソフトウェアを検証してください開発者は、通常のC/C++ソースレベルのテストに加えて、AUTOSARアーキテクチャ要素によるデバッグと分析の恩恵を受けます。モデルとコードを相互に関連付け、統合されたデバッガーとアナライザーを通して両方を提示します。

邪魔にならないトレースと刺激を使うソフトウェアをシミュレートし、回答を収集します。これは、複雑な動作条件や安全ケースを検証するために不可欠な機能です。Capital Embedded Virtualizer AR Classic は、ソフトウェアイメージ内のどこにいても、コードの変更やインストルメンテーションなしでスティミュラス/レスポンスを提供する強力なスクリプト言語を使用した検証を独自にサポートしています。

標準ツールインターフェースをサポート 確立された開発プロセスに自然に適合します。当社のソフトウェアは、C/C++ソフトウェアの開発、モデリングとテスト、ネットワークベースの検証、診断テスト、測定と校正のための標準インターフェースを通じて、実際のECUハードウェアと同じように使用されます。

パワフルで継続的インテグレーションを使用してTest してください ソフトウェアを使用するのに必要なのはPCだけなので、自動回帰テストを活用してください。実行できるテストの数は、利用可能なコンピューティングリソースの量によってのみ制限されます。当社のソフトウェアの強力なスクリプト言語で、テストケースを完全に制御し、自動化してください。

もっと詳しく知る