Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Capital Embedded Integrator AR Classic を選ぶ理由は?

Capital Embedded Integrator AR Classic は、AUTOSARミドルウェアコンポーネントを完全に構成するための強力なソリューションです。今日の電子制御ユニット(ECU)の複雑さを管理して、品質を向上させ、製品をより早く市場に投入します。

AUTOSARプラットフォームの設定と統合

効率的なソフトウェア開発フローを作成してください 複雑な構成タスクを効率化するために、ジェネレーティブ・フローで高度な自動化を採用してください。高度なグラフィカルエディターは、設定とフロー要素を視覚化して使いやすくします。

一貫性チェックを通じて品質を向上させます 構成が正しいことを確認し、ツールガイドを使用して競合を解決してください。ECU構成の自動生成はデジタルスレッドを継続し、標準化された独自のデータ交換形式のインポート機能によって可能になります。

イノベーションに焦点を当てますカスタムインタラクションと拡張機能のスクリプトによる継続的な統合をサポートします。構成管理やレポートジェネレータなど、多くの標準Eclipse機能やプラグインを使用して、生産性を向上させることができます。

自信を持って締め切りに間に合わせましょう構成の一貫性チェックなどの設計ツール機能により、構築による修正戦略をサポートします。テスト制御、可視性、再現性、対象範囲を拡大して開発してください。

時間を節約してエラーを修正してください

組み込みのデザインルールチェック(DRC)を使用して、上流のツールからECUコンフィグレーションジェネレーターへの入力から欠落しているデータがないかを強調します。DRCは、特定の設計ニーズに合わせてオープンスクリプトAPIを使用して拡張できます。

CCapital Embedded Integrator AR Classic ダッシュボードに、ユーザーのペルソナに合わせたガイド付き開発フローを実装して、設計チームが完全なECU構成を実現するための合理化されたアプローチを提供してください。ツールがサポートしているため、開発者は高品質の出力を作成して、ECUソフトウェアの設計と検証プロセスの後半で解決するのが費用のかかる問題を排除できます。

ジェネレーティブソフトウェアで正確な操作を行いますAUTOSARベーシックソフトウェア(BSW)の設定を使用して、車両システムでアプリケーションを正しく実行できるようにします。データやリソースは、同じECU上、車両の周囲に分散したECU、さらにはクラウド上にある場合があります。

アプリケーションのデータと実行要件、およびシステムと交換されるデータの定義は、アプリケーションとネットワークの設計ツールによって提供される構成に記載されています。

Capital Embedded Integrator AR Classic は、これらのソースからの入力データをfuses し、ルールベースの生成プロセスを通じて、ツールはシステムの依存関係を解決し、基本的なソフトウェア構成を生成します。

ガイド、ウィザードなどを使って必要なサポートを受けてください

ウィザード、スマートパネル、ガイド付きワークフローを活用して、エンジニアがECU構成を完成させるのに役立ちます。特に、交換形式では記述できない部分や、上流のツールからデータが欠落している可能性のあるECU構成の部分についてはそうです。また、必要なAUTOSARの説明なしでアプリケーションが提供された場合に備えて、アプリケーションオーサリングを行うために必要な機能を実装してください。

ソフトウェアコンポーネント(SWC)を手作業でコーディングしたり、AUTOSARをサポートしていないツールでコーディングしたりする場合、CCapital Embedded AR Classic ランタイム環境は、提供されたSWCの記述に基づいてSWC APIを生成します。

もっと詳しく知る