なぜCapital Embedded AR Classic なのか?
Capital Embedded AR Classic・ソフトウェアは、当社がAUTOSARクラシック・プラットフォームを実装したものです。このソリューションは、ますます複雑化する組み込みソフトウェアの問題を抱えている自動車企業が直面している課題に対処する最前線にあります。エンジニアは、より高品質のソフトウェアを使用して市場投入までの時間を短縮します。
高度なAUTOSARソフトウェアを使用して、製品を予定通りに導入してください
AUTOSARクラシックのニーズを満たしてください
ASIL DまでのISO 26262のユースケースを満たすことが確認されている当社のスケーラブルなAUTOSARクラシックソフトウェアプラットフォームであるCCapital Embedded AR Classic Classicをデプロイしてください。4.3.1や20-11など、最近のAUTOSARクラシックリリースのいくつかでバージョンが利用可能です。
通信プロトコルのサポートに頼ってください
LIN、CAN/CAN-FD、イーサネット、フレックスレイの実装サポートを受けてください。私たちのソリューションは、自動車業界の車載通信に関する長年の経験の遺産に基づいて構築されています。
効率的な組み込みシステム開発を可能にします
効率的なマルチバスゲートウェイの実装を保証します。このソフトウェアは、マルチコアサポート、ソフトウェアコンポーネント(SWC)、ベーシックソフトウェア(BSW)を複数のパーティションに分散します。
タイムクリティカルなアプリケーションを実行する 予定通りに実行するには、プロファイリングオプションを使用してください。
ニーズに合うようにデザインしてください
設置面積が小さく高性能なプラットフォームのスケーラビリティをお楽しみください。
より多くの利点を有効にする 拡張機能は、サイバーセキュリティなど、OEM固有の要件に合わせて利用できます。
製品間の相互作用のメリット自動化されたプロセスを使用して、電子制御ユニット(ECU)の構成を簡素化します。 Capital Embedded Integrator AR Classic。