Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜCapital E/E Insight の?

Capital E/E Insightを使用すると、電気システム設計の「what-if」建築トレードスタディをリアルタイムで行うことができます。これらの調査は、コストや重量などの主要な設計指標を比較および評価するために直感的に開発できるため、設計に関する意思決定をより迅速かつ適切に行うことができます。

メトリクスを収集し、設計トポロジーを改善してください

標準指標を使用して論理アーキテクチャを評価してください

Capital E/E Insightが提供する自動更新のメリットを活用してください。変更が加えられると、値が動的に更新され、即座に評価されます。

設計とトレードオフシナリオの調査と比較
フィードバックを適切な環境に表示して、デザイナーが集中して整理できるようにします。

指標を簡単に作成して編集できます

論理アーキテクチャを正確に評価するための柔軟性と強力な洞察力を備えたメトリックレポートを設定できます。

物理アーキテクチャと論理アーキテクチャのデータを比較します
Capital E/E Insightsの柔軟なオプションで、必要なデータを検索して表示してください。エンジニアは、自分が何を望んでいるのか、どのように求めているのかについての洞察を得ます。

もっと詳しく知る