なぜCapital Device Modeler なの?
Capital Device Modelerは、デバイスライブラリデータ用のWebベースのオーサリング環境です。コンポーネントデータをキャプチャし、デバイス定義データから直接論理ドメインまたは物理ドメインの接続を自動的に作成します。これにより、品質を向上させながら、設計時間とコストを削減できます。
包括的なデバイスとコンポーネントのデータを簡単にキャプチャできます
データを簡単に作成してくださいデバイスライブラリデータ(部品番号、ピンの電気的特性など)と適用性(例:デバイスの役割、ピン信号、プログラムの使用、所有権)の完全なオーサリング環境を提供します。
コントロール入力事前入力、辞書、検証を使用してデータ品質を最大化します。
データを管理してください改訂とリリース管理を提供することで、プロセスの堅牢性を向上させます。Capital Flowとネイティブに統合された環境を使用して、ライフサイクルデバイスの定義を安全にキャプチャし、転記ミスを削除します。
豊富なデータモデルを採用してください安全、環境、データシートなど、組織が収集する必要のあるすべてのデータを網羅するようにソリューションを簡単に拡張できます。
ユーザーアクセスを認証する一元化された環境で正当な利害関係者に可視性を提供しながら、データセキュリティを確保してください。
統合アプリケーションでコストを削減デバイスデータをデザインフローに直接挿入することで、デザイン作成コストを削減し、エラーを回避できます。
スプレッドシートのようなデータをウェブブラウザで入力する 他のデータを使用したり、アクセスしたりできるかどうかに関係なく、幅広いエンジニアのコミュニティがあなたのデータを採用するのを支援します キャピタルツール。
設計コストを削減し、エラーを排除します
ダウンストリームの自動化は、デバイス定義データから直接論理ドメインまたは物理ドメインで接続を確立します。デバイス定義データを使用して自動的に接続を確立することで、設計コストを削減し、手作業によるエラーを排除できます(Capital Logic Designer 機能性)。
デザインの品質を最大化してください
デザイン・ルール・チェック(DRC)を使用して、設計されたデバイス、接続性、ハーネスがインターフェース・コントロール・ドキュメント(ICD)の定義と正しく一致していることを確認します。データ品質を確保するには、辞書、自動入力、入力制御を使用してください。設計に使用されているデバイスが定義と正しく一致していることを確認してください。