Skip to main content

なぜCapital Connectors なの?

Capitalには、エンジニアリングツールのオープンecosystem があります。企業が必要とする働き方を支援するために、Capitalは機械コンピュータ支援設計(MCAD)、PLMおよびシミュレーションツール、要件管理、アプリケーションライフサイクル管理(ALM)システムなど、隣接する分野と連携しています。

隣接するアプリケーションでデジタルスレッドを作成してください

MCADシステムと統合してくださいさまざまなエンドユーザーをサポートする、すべての主要なMCADシステムの統合ツールを活用してください。Capitalは、単純なファイル交換プロセスだけでなく、システム間を流れる各データ属性を設計者が正確に制御できるようにします。

データの所有権を指定してください

デジタルスレッドでデータの所有権を維持します。たとえば、ワイヤの長さはMCADによって定義され、ワイヤの色はハーネスデザイナーによって定義され、指定されると、Capital/MCADインターフェイスがすべてのデータフローを制御します。これにより、設計者はどちらかのシステムでデータを誤って変更したためにエラーが発生するリスクなしに、同時に作業することができます。

強力なハーネスフラットニング機能を活用してください


複雑な3Dハーネスネットワークをインテリジェントに平坦化して2Dブランチレイアウトに展開し、詳細設計に備えます。グロメット、クリップ、その他の機械部品、およびコネクタのクロッキングと向きが転送されます。

チェンジマネージャーとのデータ交換を正確に管理できます


すべてのMCADインターフェースは、入ってくる変更の診断、選択、適用を含む変更マネージャーを使用した段階的な変更プロセスをサポートし、変更管理のタスクを簡素化および自動化します。

PLMシステムとの統合

Capitalが提供する、スタンドアロンの電気設計環境向けの豊富なデータ管理機能をご覧ください。利用可能なウェブサービスとAPIのカスタマイズを使用して、あらゆるPLMシステムとの統合を実現します。

Teamcenterの統合により、製品構造全体の一貫性を確保してください

Teamcenterと組み合わせると、一貫した開発ライフサイクルを保証するために、多くのネイティブデータ管理機能がTeamcenter環境で実行されます。Capitalは、電気設計者が製品構造、機能定義、その他のマルチドメインデータに直接アクセスできるように、Teamcenter Active Workspaceを電気ツール環境に組み込んでいます。

ライフサイクルと承認プロセスを管理します

CapitalデザインをTeamcenterワークフローに送信して、ネイティブの追跡および通知メカニズムを使用してライフサイクルと承認プロセスを制御します。この緊密な統合により、Capitalは製品開発プロセス全体に統合すると同時に、電気モデルの効率的なモデル駆動型設計に集中することができます。

もっと詳しく知る