Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

電気機械協調設計の新基準

Designcenter Solid Edge、Designcenter X、Teamcenterなど、Siemens ecosystem 内で電気CADワークフローと機械CADワークフローのシームレスなコラボレーションを必要とするチーム向けに設計されています。


MCADとECADの格差を埋める

アドバンスティアは、現代のパネルデザインを妨げるサイロを取り除きます。Capital X Panel DesignerからDesigncenter Solid EdgeまたはDesigncenter Xへの回路図データの簡単なデータ転送を可能にすることで、シームレスなデータフローを構築し、エラーを最小限に抑え、市場投入までの時間を短縮します。これは以下をサポートします:

機械CADと電気CADの設計を表示するラップトップとデスクトップモニター。

1 より一貫性のあるエンジニアリングデータセット

2 クロスチェックの手間を軽減

3 分野間のより迅速な調整

主要な機能

オフィスのデスクトップコンピューターの画面で電気回路図を確認しているエンジニア。

電気機械共同設計?

電気機械共同設計とは、パネルまたは製品開発における電気工学分野と機械工学分野間のコラボレーションを指します。MCAD環境内の電気データを手動で再作成したり解釈したりする代わりに、構造化された設計情報をECADツールとMCADツールの間で転送して、回路図、BOM、および機械アセンブリ間の一貫性を保つことができます。

このワークフローは、Siemens ecosystem 内の調整されたエンジニアリングプロセスをサポートします。

ワークフローを完了してください。オールインワンのecosystem。

高度な階層では、電気回路図以外にも、電気と機械のワークフローの間の壁がなくなります。この統一されたアプローチは、分野間のギャップを埋め、次の方法で生産性と企業全体の可視性を最大化するコラボレーション環境を提供します。

  • Siemens ネイティブecosystem 統合
  • 構造化された電気CADから機械CADへのデータ転送
  • Teamcenter とのPLM対応のコラボレーション
デュアルモニターのエンジニアリングワークステーションは、左側の画面に3D CADモーターアセンブリ、右側の画面に電気回路図を表示します。
グリーンテクノロジーと経済成長の光るグラフィックとともに、ビジネスコストを計算する専門家。

手動データ転送のコスト

標準的なワークフローでは、電気CAD(ECAD)と機械CAD(MCAD)のエンジニアリングチームの間に壁があると、隠れたコストが大幅に増えます。スプレッドシートまたは手動で再入力してデータを転送する場合、潜在的なリスクは次のとおりです。

⚠️ バージョンの不一致 -機械チームは時代遅れのBOMに基づいてパネルを作ります

⚠️ データサイロ -電気的な変更がPLMに反映されず、調達ミスにつながります

⚠️ 手動クロスチェック -エンジニアは、2Dのコンポーネントタグが3Dモデルと一致することを検証するのに何時間も費やします

従来のECAD MCADワークフローと上級階層の比較

ここでは、ECADとMCADでの作業にこれまでかかわってきたこと、実際の制限と摩擦を伴うワークフロー、そして上級層の電気機械共同設計機能がどのようにそれに対処してきたかを簡単に見ていきます。

従来のワークフロー

⚠️ スプレッドシートの手動転送

⚠️ MCAD内のデータを再構築しています

⚠️ コラボレーションの可視性がLimited

⚠️ バージョンの不一致のリスクが高い

アドバンストティア

✅ ストラクチャードECADからMCADへのエクスポート

✅ 構造化されたスケマティックデータセットを再利用してください

✅ PLM対応のエンジニアリングワークフロー

✅ エンジニアリングの一貫性が向上しました

オフィスの机の上に電気回路図を表示するノートパソコン。

アドバンストティアが統合された電気機械をどのようにサポートするか

上級層では、パネルデザインを描画するだけでなく、構造化されたデータ交換に移行します。回路図とBOMデータをSiemens ツールにエクスポートすると、手作業による再解釈が減り、ECAD-MCADワークフローがサポートされます。これにより、統一されたデータ管理により、パネルデザインをお客様のエンジニアリングスイート全体と連携させることができます。

誰が恩恵を受けますか?

電気機械の共同設計の概要

このアプローチは、電気回路図を超えて、電気と機械のワークフローの間の壁を取り除きます。この統一されたアプローチは、専門分野間のギャップを埋め、生産性と企業全体の可視性を最大化するコラボレーション環境を提供します。

ラップトップと検査用クリップボードを使って現場で共同作業するフィールドエンジニア。
  • 電気機械協調設計アプローチ: 構造化されたECAD—MCADコラボレーションワークフロー
  • 主なワークフロー: シーメンスXceleratorエコシステム内での輸出ベースのECAD(Capital Xパネルデザイナー)からMCADへのデータ転送
  • サポート環境: Designcenter Solid Edge、Designcenter X、Teamcenter
  • エンジニアリングの焦点: 電気回路図、パネルBOM、機械アセンブリの一貫性を保ってください
  • 最適な用途: ECAD-MCADパネル設計ワークフローと電気機械コラボレーションを管理するエンジニア

よくある質問 (FAQ)

Capital X Panel Designerについてさらに詳しく

無料試用版が利用可能です

上級層は電気と機械のCADワークフローを統合し、コラボレーションを改善し、サイロを排除します。クラウドまたはオンプレミスで30日間無料で、アドバンストティアのワークフローをすべて体験してください。

クラウドトライアル | オンプレミストライアル

製品の詳細を調べてください

コラボレーションを合理化し、ワークフローを加速し、回路を迅速かつ効率的に作成するのに役立つ主な機能とスマートな設計ツールをご覧ください。

もっと詳しく知る | デモを試してみてください

特徴とメリット

私たちを際立たせる主な機能と生産性向上ツールを調べてください。シンボルライブラリを閲覧して、シンボルを無料でダウンロードしてください。

製品特典ページ | Resources ライブラリ

ヘルプとサポート

サポートセンター(ライセンスユーザーのみ)でサポートケースを送信するか、Capital X Panel Designerコミュニティで解決策を見つけてください。

Siemens サポートセンター | Community ページ

今すぐ始める

スタンダードの全機能に加えて、Designcenter Solid Edge、Designcenter X、Teamcenter との統合。