Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜCapital Network Designer for Aerospace なのか?

検証済みで正確な機内ネットワークを迅速に設計し、納品を保証して、高品質の設計と迅速なシステム統合を保証します。構造化されたネットワーク検証レポートで航空機の認証要件をしっかりとサポートします。

堅牢な機内通信ネットワークを設計してください

開発コストとリスクを軽減します

Capital Network Designer for Aerospace ツールを活用してください。これは、配信を保証するタイミング分析に裏打ちされた生産性の高いネットワーク設計ツールです。1つのデザインで膨大な数のバリアントを管理できます。

ジェネレーティブ・ネットワーク設計による最適化と検証ジェネレーティブ・メッセージ・デザインを使用して、迅速なネットワーク実装と段階的な変更処理を可能にします。

結果を改善するためにリアルタイムの指標を提供してください

組み込みのメトリックで、デザインの有効性とピンチポイントの可視性を瞬時に確認できます。

デザインチームに力を与えるARINC 429、ARINC 629、ARINC 664p7、ARNC 717、ARINC 767、ARINC 825、CAN MIL-STD-1553、RS-232、RS-422、RS-485、イーサネットなど、すべての主要な航空宇宙ネットワーク標準プロトコルの設計サポートを受けてください。

もっと詳しく知る