Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

IDIAL 搭載 BxC

本番環境に対応したPKIを提供することで、お客様のデジタルトランスフォーメーションをサポートします。設計、実装、運用を担当し、証明書のライフサイクルを自動化し、手作業を減らし、有効期限切れによるサービス停止を防ぎます。PKI以外にも、産業環境を保護するためのエンドツーエンドのOTサイバーセキュリティを提供しています。

なぜでしょうか OT向けのゼロタッチID自動化。

IDIDIAL は、自動ライフサイクル向けの産業用デジタルアイデンティティであり、産業用OT環境向けに構築されたコンテナ化されたID自動化ソリューションです。ローカルエージェントなしで証明書の登録、更新、取り消し、配布を自動化し、OPC UA GDS Push and RESTベースのCMDBシステムと統合し、接続されているすべての資産が有効で検証可能なIDを維持できるようにします。これにより、OTにおける継続的な信頼とZero Trust が可能になります。

BxCマネージングディレクター

利点

  • フットプリントゼロのライフサイクルの自動化:エンドポイントにソフトウェアをインストールする必要はありません。
  • ゼロタッチ証明書ライフサイクルの自動化:エンドポイントにローカルエージェントがいなくても、OT環境での登録、更新、取り消しを完全に自動化できます
  • 継続的なID保証:PLC、コントローラー、ゲートウェイ、エッジデバイス全体で有効なIDを維持します。
  • 運用効率:OTネットワークでの手動による証明書処理が不要になります。
  • ダウンタイムリスクの軽減:資産の変更を自動的に検出することで、期限切れの証明書が停止するのを防ぎます。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

Compliance マシンID自動化

IDIDIAL ALは、検証済みの生産環境にポリシー主導型の証明書ライフサイクルプロセスを適用し、資産システムと統合して、追跡可能で監査可能なマシンIDを維持します。

FAQ