Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Connect Gateways する理由は?

Connect Gateways は、ビルディングデバイスをビルディングオペレーターやビルディングXなどのクラウドアプリケーションにインターネット経由で接続します。これらのデバイスは、BACnet、Modbus、FCnet、C-WEBなどのマルチプロトコルをサポートし、簡単に試運転できるため、Siemens やサードパーティのさまざまな建築製品を迅速かつ効率的に接続できます。

Connect Gateways sは、イーサネットネットワーク経由でクラウド接続を提供し、ビルディングオートメーションコントローラー、センサー、メーター、防火パネルなどのフィールドデバイスから関連するデータポイントをスマートに選択できます。エッジテクノロジーのおかげで、データをクラウドに送信する前にローカルで前処理しています。このデータは、ビルオペレーターやBuilding X などのクラウドアプリケーションで使用されます。

ConConnect Gateways sを使えば、サービスビジネスを簡単にデジタル化できます。追加のサーバー、ソフトウェア、またはネットワーク管理は必要ありません。Software 更新とセキュリティパッチは自動的に行われます。

e6fde388-a70a-46c6-af10-8563c85f335d-x200-インフォグラフィックオリジナル

主な利点

さまざまなアプリケーションに接続してください

ビルディングデータを収集し、Operations Manager、ビルディングX Fireアプリ、ビルオペレーター、Cerberusクラウドアプリ、Sintesoクラウドアプリなど、サポートされている多くのクラウドアプリケーションでプロビジョニングします。

デバイスを簡単に構成できます

Connect Gateways sを通じて、デバイスの構成を簡単に変更できます。たとえば、ルームコントローラーのポイントを設定したり、バルブの位置を調整したりできます。自信を持って監視し、指揮してください。

データを安全に送信してください

ITインフラに大きな変更を加えることなく、暗号化されたデータをインターネット経由であるネットワークから別のネットワークに送信できます。

主要な機能

今すぐ始める