Visitor Manager・ドイツを選ぶ理由は?
Building X Visitor Manager は、手動の訪問者プロセスを、セルフサービス登録、バッジ生成、自動ホスト通知などのデジタルワークフローに置き換えます。職場のセキュリティを強化し、文書処理を通じてコンプライアンスをサポートし、詳細な訪問者分析にアクセスして業務の可視性を高めます。
このソリューションは、WebまたはOutlookによる事前登録、迅速なセルフチェックイン、迅速なバッジ発行により、効率的なサイトアクセスとプロフェッショナルな訪問者体験を実現することで、ゲストの体験を向上させます。ビジター・マネージャー・エッセンシャルとVisitor Manager・スタンダードの2つのパッケージオプションがあります。Essentialには、訪問者登録、ビジターパスのカスタマイズと印刷、Outlookの統合、一元化された訪問者ダッシュボードが含まれます。Standardには、拡張された訪問管理機能と追加のメールカスタマイズオプションが追加されています。