ペンと紙を捨ててください!Building X™ Visitor Manager は、セルフサービスのキオスク、バッジ印刷、自動ホストアラートでチェックインを効率化します。高度な訪問者レポートにより、セキュリティを強化し、文書のアップロードに関するコンプライアンスを維持し、貴重な洞察を得ることができます。
Visitor Manager を使用すると、WebまたはOutlookの事前登録、セルフチェックイン、インスタントバッジの印刷を通じてゲストエクスペリエンスを向上させ、シームレスな入場、セキュリティコンプライアンス、データプライバシー、強力なブランドイメージを実現できます。Visitor Manager エッセンシャルとビジターマネージャースタンダードの2つのパッケージオプションから選択してください。エッセンシャルパッケージには、訪問者登録、ビジターパスの印刷とカスタマイズ、Outlookプラグイン、使いやすいビジターダッシュボードが含まれています。標準パッケージには、Visitor Manager Essential alのすべての機能に加えて、訪問を管理したり、招待メールをさらにカスタマイズしたりする機能が追加されています。