なぜOccupancy Application の?
Occupancy Application、既存のインフラストラクチャと新しいIoTデバイスの両方を活用して、スペース占有率に関する包括的な洞察を提供し、それに基づいて行動を起こすことができます。
- スペースの使用を最適化し、スペースを適応的に割り当てます
- 効率を向上させ、ユーザーエクスペリエンスを向上させてください
- 非効率的なスペース利用によって発生するコストを削減します

Occupancy Application、既存のインフラストラクチャと新しいIoTデバイスの両方を活用して、スペース占有率に関する包括的な洞察を提供し、それに基づいて行動を起こすことができます。
スペース占有率に関する事実に基づいた洞察により、使用状況をベンチマークして最適化できます
スペースの使用、リース、投資について情報に基づいた意思決定を可能にし、コラボレーション、生産性、幸福をサポートする効率的な環境を作り出します。
信頼できる稼働率データを使用してリソースを最適化してください
実際の使用状況を分析して、清掃、メンテナンス、人員配置をより効率的に計画できます。未使用スペースの不要な清掃は避け、人通りの多いエリアに焦点を当てます。
データに基づいてHVAC、照明、その他のシステムを調整して、エネルギー使用量を実際の稼働率に合わせます
これにより、効率が向上し、無駄が減り、週末や休日に未使用のエリアでHVACをオフにするなどのコストが削減されます。

きめ細かなカーペットプロットを視覚化することで、建物の占有率を把握し、選択した日付範囲と時間間隔のパターンを特定できます。
シングルルームの占有パターンを分析して、利用頻度の高い部屋と十分に活用されていないスペースを特定します。
選択した期間の時間的傾向を理解するために、部屋ごとの職業行動をベンチマークして比較します。
建物内のどの部屋やスペースが最も需要が高く、どれが十分に活用されていないかを簡単に識別できます。
空きスペースを現在のユーザーの行動と正確に一致させることで、占有率を最適化し、変化する作業パターンに適応できます。
追加のスペースを取得する前に、既存のスペースの可能性を最大限に引き出してください。


居住者の快適さと満足度を高めるために、占有率の高い地域での清掃活動を増やしてください。
日中に使用されていない場所の不必要な清掃は避けてください。
建物の環境への影響を減らし、スペースを効率的に利用することでエネルギーコストを節約します。
稼働パターンを分析して、省エネの機会を特定し、省エネ対策を実施し、時間の経過に伴うエネルギー消費量の傾向を追跡します。
特定の期間、HVACやその他のエネルギーを消費するシステムを必要としない地域を特定します。

Occupancy Application を使用するには、建物がBuilding X platform に接続され、データを送信する必要があります。接続は複雑に見えるかもしれませんが、そうである必要はありません。当社のシンプルなソリューションについて学んでください:


キャンパスのリソースの最適化、業務効率の向上、学生体験の向上は、高等教育機関の優先事項です。Ocupancy Applicationは、キャンパス施設の利用状況に関するリアルタイムの洞察を提供し、スペースの割り当て、スケジュール、メンテナンスに関する情報に基づいた意思決定をサポートします。スペースを最大限に活用することで、教育機関はコストを削減し、効率を高めることができ、最終的には学業の成功を支える生産的で学生中心の環境を作り出すことができます。

OcOccupancy Application icationは、病室、手術室、その他のエリアの利用状況に関するリアルタイムの洞察を提供することで、利用可能なスペースを最適化し、患者の流れと待ち時間を改善するのに役立ちます。最終的には、これは患者ケアの強化、結果の向上、患者満足度の向上に貢献します。

オフィススペースの占有率だけでなく、顧客の行動、来店パターン、店舗での製品インタラクションに関するリアルタイムの洞察は、商業用不動産の効率を評価および向上させるための非常に貴重なツールです。占有アプリケーションを使用すると、スペースの計画、レイアウト、リソースの配分、製品の配置、コストの最適化について、情報に基づいた意思決定が可能になります。最終的には、生産的で柔軟で協力的な作業環境を構築するだけでなく、シームレスでパーソナライズされた顧客体験を提供する製造現場の構築にも役立ち、ロイヤルティを高め、売り上げを伸ばすことができます。