なぜLifecycle Twin なの?
建物の仮想レプリカを作成して、床から天井まで細部までキャプチャします。ダイナミックでインタラクティブなdigital twin で建物情報を調べて分析し、運用を最適化してください。Lifecycle Twin を使用して:
- 情報に基づいた意思決定のための透明性を高めましょう
- 統合されたデータと文書管理により、利害関係者間で情報を簡単に転送できます
- 予防保守、計画、データで資産の耐用年数を延ばします
建物の仮想レプリカを作成して、床から天井まで細部までキャプチャします。ダイナミックでインタラクティブなdigital twin で建物情報を調べて分析し、運用を最適化してください。Lifecycle Twin を使用して:
複雑な建築システムを視覚的に表現することで、根本原因分析を簡素化します。2Dと3Dの間取り図をシームレスにナビゲートして、施設を表示したり、システムを検索したり、作業を円滑に進めたりできます。
情報管理ガイドラインを遵守し、ワークフローを最適化してください。効率的なファイル構造を作成してください。建物のライフサイクル全体を通して文書を保護、表示、編集します。
関連する資産データにアクセスして、予防保守を可能にし、資産の耐用年数を延ばしてください。規範や規制へのコンプライアンスを確認してください。建物内や周辺の検査を計画して実施します。
資産データを3Dで視覚化して、建物内や建物周辺の作業を容易にします。仮想的に建物をナビゲートし、システムやコンポーネントを探します。
Revit統合を使用して資産を自動的に認識します。
文書にアクセスして問題を直接解決してください。
建物のライフサイクル全体を通して、共通のデータ環境(CDE)でファイルを管理します。
フォルダ構造を作成し、ドキュメントをシームレスに表示、エクスポート、リンクします。効率を上げるには、タグ、メタデータ、フィルターを使用してください。
文書のステータスを追跡し、カスタムワークフローを定義します。アクセスレベルをカスタマイズして文書を保護します。
ライフサイクルデータで予防保守と計画をサポートします。すべての関連データを簡単に管理してアクセスできます。タイプやコンポーネントの属性を含むメタデータを追加して編集します。
部屋のデータシートを見て、関係図を生成してください。資産のバーコードとQRコードを生成します。
維持可能な資産と維持不可能な資産を区別してください。
インシデントに対応し、メンテナンスと修理を迅速に行います。
課題を作成して更新し、各ケースにワークフローの状態と所有者を添付してください。試運転通知やサービスリクエストなど、ライフサイクル施設のビジネスプロセスに関連するすべての問題を追跡します。
建物の3Dモデル内の資産と場所に関連する作業指示書や問題を表示します。
BIMからロケーションマークアップを作成して課題に添付してください。
Lifecycle Twin を使用するには、建物がビルディングBuilding X platform に接続され、データを送信する必要があります。接続は複雑に見えるかもしれませんが、そうである必要はありません。当社のシンプルなソリューションについて学んでください:
ウーロンゴン大学は、持続可能性の目標に向けて、14,000個のコンポーネントで構成される研究室と天文台の建物内の機密機器を管理するためのBuilding Xアプリを実装しました。

実験室や特殊機器が原因で、ガスの消費量が多くなりました。彼らは、建物をリモートで監視したり、資産を見つけたり、メンテナンス活動を文書化したりするのが困難でした。
消費量を追跡するためのEnergy Manager、建物の状態監視と重大なイベント対応のためのOperations Manager、資産情報管理のためのLifecycle Twin を実装しました。
エネルギー消費量の削減。資産の可視性が向上しました。情報検索の複雑さと時間を軽減する、一元化されたリモートビル管理アプローチ。