Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

X Fireインストールスイートを構築する理由は?

Building X Fire Install Suiteは、Fire Installモバイルアプリとファイアー・フィールド・アシスト・ハードウェアを統合し、Bluetooth経由で確実にペアリングします。

このスイートは、エラーが少なく、効率的な火災安全設置プロセスを提供し、火災安全システムが正常に機能する基盤となります。その直感的な操作と優れたユーザーエクスペリエンスは、経験豊富なインストーラーと初心者のインストーラーと技術者の両方向けに設計されています。これにより、設置者と技術者は、包括的なラインテスト、自動アドレス指定、診断、アプリ内のトラブルシューティングを行うことができます。ワンステップのデータエクスポートにより、コミッショニングエンジニアへのシームレスな引き渡しが保証されます。

Building X Fire Install でマウントが完了すると、ファイヤーフィールドアシストはBuilding X Fire Install インストールと組み合わせて設置ワークフローをシームレスにサポートします。

ワンクリックで自動アドレス指定が可能になり、ループと検出器の整合性が即座に確認され、ラインテストがより迅速かつ効率的になります。エラー、やり直し、現場への再訪問が減り、完全なテストレポートと文書レポートをワンステップでデータをエクスポートしてコミッショニングエンジニアに引き渡すことができます。

製品ビデオを探してください

Building X Fire Install スイート(EN)

Building X Fire Install スイート(UL)

主な利点

設置から試運転まで、効率を高めます

やり直しの最小化

インストールワークフローをデジタル化することで、従来の手作業が合理化され、エラー率が大幅に減少し、やり直しが最小限に抑えられます。これにより、生産性が向上し、全体的な設置時間が短縮されます。

迅速な障害解決

ラインテストでは、アプリ内のトラブルシューティングガイドに障害コードの解釈と是正措置が記載されているため、効率的な障害解決が可能になり、不必要な再訪問や現場での時間を減らすことができます。

システム導入の迅速化

ワンステップのデータのエクスポート/インポートにより、システム構成ツール内で直接処理できるため、追加の手直しや品質管理上の冗長性がなくなります。

主な特長

取り扱いが簡単でユーザーフレンドリーな設置

Fire Install Suite - Line testing_1920x1080

ラインテスト

Fire Install Suite - Export_1920x1080

レポートをエクスポートする

Fire Install Suite - Troubleshooting_1920x1080

アプリ内トラブルシューティング

Fire Install Suite - Line output activaction_1920x1080

ライン出力アクティベーション

ファイアーフィールドアシストラインテスター

ETLとEN認定モデルで利用可能

Fire Install Suite - FFA EN_1920x1080

ファイアーフィールドアシスト EN

Fire Install Suite - FFA UL side Card slot 1920x1080

ファイアーフィールドアシストUL

関連リソースを調べてください

パンフレット

パンフレット | ファイヤー・インストール・スイート(UL)