Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜEnvironmental and Air Quality Application なのか?

環境品質指標を監視、分析、評価することで、建物に清潔で健康的な空気を供給してください。Environmental and Air Quality Application、完全にBuilding X™ をベースにしており、大気質データを収集する既存のインフラストラクチャと新しいIoTデバイスの両方に接続して、ユーザーエクスペリエンス、生産性、運用コストを削減します。

Environmental and Air Quality Application では、行動に移せる包括的な洞察が得られます。

  • 環境と空気の質を改善して、居住者の健康と福祉、快適さ、生産性を高めます
  • 環境と空気の質に関する規制と基準へのコンプライアンスを維持してください
  • 空気の質に影響を与える可能性のある問題を早期に発見して、タイムリーな介入と予防措置を取ってください
A hand holding a smartphone displays an application form on the screen against a blurred background.

主な利点

居住者の健康を守る

空気質指数、湿度、CO₂、TVOC、PMレベル、光、騒音などのIAQ指標を監視、分析、評価することで、清潔で健康的な空気を提供し、居住者の健康、幸福、生産性をサポートできます。

メンテナンス効率を向上させましょう

空気品質データにより、HVACシステムの誤動作やフィルターの摩耗などの機器の問題を検出できます。予防保全、ダウンタイムの短縮、修理費の削減のために、これらの問題を初期段階で発見してください。

コンプライアンスを維持してください

推測に頼るのではなく、正確な室内空気質データに基づいて室温、換気率、その他のパラメータを調整します。環境基準と大気質基準を遵守してください。

主要な機能

今すぐ始める