Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSiveillance Control Pro なのか?

Siveillance Control Proは、アクセス、ビデオ、侵入、境界、火災安全などのセキュリティおよび安全サブシステムだけでなく、その他の建築分野も統合します。自動化されたワークフローとインテリジェントなディスパッチにより、リアルタイムの情報に基づいて意思決定を加速し、規制上の要求を先取りし、責任を軽減することができます。

主な利点

ビデオ、アクセス制御、侵入、火災、ドローンが中央管理ステーションに接続されています。

サブシステムをシームレスに統合します

セキュリティを1つの統合されたPSIMとコマンド&コントロールプラットフォームに一元化し、サイト間のデータを接続します。スケーラブルで回復力のあるソリューションで複数の施設を管理し、スマートフィルタリングによって重要なイベントに集中できます。

ワークフローとディスパッチを自動化します

イベントの種類、時間、場所に基づいてSOPをトリガーして対応を自動化します。リアルタイムのコンピューター支援ディスパッチでリソースを送り、GISやビデオでイベントをライブで監視して、より迅速でスマートな意思決定を行います。

ポリシーとコンプライアンスを実施してください

コンプライアンスとレビューに関する詳細なログであらゆるアクションを監査します。スケーラブルで部門間のセキュリティでデータを保護し、ユーザー、サイト、または部門ごとに役割、アクセス、責任を定義してワークフローを合理化します。

主要な機能

他の人がSiveillance Control Proをどのように使用しているかを調べてください

Select...

研究開発ラボや組立ラインから飛行場や試験場まで、Siveillance Control Proは多層防御を1つの指揮統制ソリューションに統合します。オペレーターは、地図やサイト計画でインシデントを確認し、ビデオですぐに確認し、社内ポリシーに沿ったデジタルSOPに従います。優先順位に基づいたアラーム処理により、最も重要なイベントが最初に対処され、包括的なログにより厳格な内部レビューが可能になります。複数のサイトを監視し、きめ細かな役割を設定することで、必要に応じて厳密な職務分掌を維持しながら、施設全体で手続きを調和させることができます。

18dbf363-32cf-4071-aa03-653953e8bf18 - Embraer-visual-aircraft-19-6